¿Qué son los ejes dinamométricos?

Un eje dinamométrico es un tipo de célula de carga con aplicaciones muy variadas. Se suele instalar en máquinas sustituyendo a pasadores de pivote, ejes normales o pasadores de horquilla. Su misión consiste en detectar la fuerza que se le aplica, para lo cual cuenta con una galga extensométrica situada en el centro del eje.

La circunferencia exterior del eje dinamométrico presenta dos ranuras que definen los planos de cizallamiento, que es el área entre las fuerzas medidas. La señal de salida es equivalente a la fuerza aplicada y proporciona la carga total.

Ventajas de los ejes dinamométricos

Los ejes dinamométricos se consideran uno de los productos más sencillos y fiables para medir cargas en distintas aplicaciones. Eso se debe a que son capaces de soportar elementos peligrosos y de trabajar en algunos de los entornos más extremos del mundo, como las aplicaciones marinas.

Son impermeables, ya que la parte instrumentada se encuentra en un orificio central, totalmente cubierta, y pueden funcionar sin problemas bajo el agua.

Los ejes dinamométricos se encuentran disponibles en una amplia variedad de cargas nominales y tamaños, lo cual ofrece al cliente amplias posibilidades de encontrar un producto idóneo para su aplicación.

Aplicaciones

Los ejes dinamométricos se utilizan en los sectores de petróleo y gas, agricultura, química y aeronáutica, entre otros.

Por su versatilidad, pueden utilizarse en grúas, cabrestantes, ascensores y equipos de elevación.


Ejes dinamométricos de HBM

HBM es un líder mundial en transductores y medición basada en galgas extensométricas. Por supuesto, suministramos un amplio catálogo de ejes dinamométricos para sus aplicaciones.

Nuestros ejes dinamométricos típicos tienen capacidades nominales entre 0,25 y 100 toneladas, y su precisión es del 0,5%. Admiten sobrecargas del 150% de la carga nominal, con cargas de rotura superiores al 300% de la carga nominal.

Disponen de compensación de temperatura y están construidos en acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión. Por su robusta construcción, nuestros ejes dinamométricos están libres de mantenimiento y son perfectos para trabajar en condiciones extremas. Proporcionan señales de salida de mV/V, 4-20 mA y 0-5 VCC.

Además de nuestro catálogo estándar, fabricamos ejes dinamométricos a medida adaptados a especificaciones precisas. Podemos personalizar totalmente el diseño e incorporar conexiones eléctricas especiales, si se requieren. El acondicionamiento de señal forma parte integral del diseño de nuestros ejes dinamométricos. Como opción, pueden suministrarse con clase de protección IP68 y con placas antirrotación.

No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo técnico para cualquier consulta sobre nuestros ejes dinamométricos.

Servicios relacionados con ejes dinamométricos

Sensores OEM
HBM posee amplios conocimientos de aplicaciones, lo que le permite fabricar y suministrar sensores OEM a medida para numerosos sectores.
Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.