El conocido sistema DAQ MGCplus ofrece un nuevo procesador con sincronización PTPv2 y muchas otras novedades
MGCplus lleva 2 años siendo el sistema de adquisición de datos número uno del mundo, con unas ventas cercanas a las 24.000 unidades. Desde ahora, el MGCplus de HBM dispone de un nuevo procesador de comunicaciones (CP52) que refuerza su posición de liderazgo en el mercado.
Aparte de sus prestaciones de campo ya conocidas, como su activación rápida, su capacidad multicliente o la escalabilidad de los equipos de medida, el CP52 trae otras ventajas novedosas:
- Nueva sincronización de alta precisión a través del protocolo PTPv2 (IEEE 1588): permite utilizar MGCplus conjuntamente con otras líneas de productos de adquisición de datos de HBM, cámaras de alta velocidad o escáneres de presión.
- Capacidad para procesar 512 canales digitales simultáneamente (antes, solo 256 canales).
- Grabación de datos interna en dispositivos de almacenamiento masivo USB.
- Dos interfaces Ethernet independientes.
- Conectividad mejorada a través de la funcionalidad de escaneado de dispositivos de HBM y DHCP.
- Compatibilidad con modelos anteriores
El sistema de adquisición de datos MGCplus se utiliza en toda clase de aplicaciones de calibración, ensayos de materiales y ensayos de fatiga. Es especialmente idóneo para pruebas con un alto número de canales y adquiere datos de toda clase de magnitudes, como deformación, fuerza, desplazamiento, par, tensión, corriente, temperatura y muchas otras.
Por su versatilidad, MGCplus es la elección natural para cualquier ingeniero de ensayos. Ofrece una compatibilidad bien contrastada, no solo dentro de la familia MGCplus, sino a lo largo de toda la cadena de medida, desde el sensor al software.