Deacon Engineers utiliza SomatXR para medir en perforadoras “raise borer” y en tuberías principales de agua
Resiste las condiciones más extremas, es capaz de transmitir datos sobre tensiones y cargas de materiales a cualquier lugar del mundo y tiene un intervalo de temperatura de trabajo ampliado: Es el sistema de adquisición de datos SomatXR, un equipo muy robusto, en el que la máxima prioridad es un rendimiento máximo en las condiciones más difíciles. Eso es precisamente lo que se encuentra a diario la empresa de ingeniería Deacon Engineers en Australia Occidental. Deacon proporciona equipos mecánicos y de proceso especializados para los sectores de extracción minera, procesamiento de minerales, petróleo, gas y transporte. Asimismo, presta en toda Australia servicios de cartografía en 3D, análisis de elementos finitos, análisis de fatiga, verificación de diseños y medición de deformaciones. El sistema SomatXR es el socio perfecto para todas estas labores.
Según el Dr. Matt Rudas, Analista senior de elementos finitos de Deacon Engineers, la empresa utiliza el sistema SomatXR en varios segmentos de actividad. “Lo utilizamos para pedir el par de montaje en las sartas de perforación de las máquinas perforadoras raise borer”, comenta.
“Las medidas de par de perforación se adquieren a un 1 km bajo el suelo, en condiciones de calor, ruido y humedad, en un entorno en el que los equipos tienen que funcionar bien a la primera y sin dar problemas. También hemos medido deformaciones en tuberías principales de agua, y las mediciones que nos ha proporcionado el sistema SomatXR de HBM han estado siempre a la altura de la tarea.”
El Dr. Rudas supo de SomatXR en un curso sobre medición de deformaciones impartido por la empresa NVMS Measurement Systems en Leederville, Australia Occidental, y vio en el sistema una solución potencial para sus clientes, debido a su exactitud de medida, su robusta construcción y su fiabilidad.
Primera prioridad: facilidad de uso
“Necesitábamos un sistema robusto y fiable, fácil de manejar y de desplegar con rapidez, incluso para técnicos que no lo utilizan a diario”, explica el Dr. Rudas.
“La prioridad número uno es que tenía que ser fácil de manejar. La visualización en tiempo real y la posibilidad de manipular la señal de medida para obtener resultados derivados —por ejemplo, conversión de la deformación medida en par— debía proporcionar a nuestro cliente resultados instantáneos.”
Otra cualidad muy atractiva del sistema SomatXR era que es capaz de funcionar con baterías, lo cual multiplica su movilidad y portabilidad. Y, por supuesto, también era importante la alta calidad de los componentes de construcción.
Una cadena de medida robusta que optimiza cualquier proyecto de medición
La calidad de este sistema tiene continuidad en otros productos del catálogo de HBM, como el software catman de adquisición de datos y análisis, que Deacon Engineers también utiliza.
“El software catman nos parece excelente; de nuevo, destaca por su solidez y facilidad de uso”
afirma el Dr. Rudas. “Cuando se utiliza conjuntamente con el sistema SomatXR resulta muy sencillo de manejar, fiable y con una capacidad de procesamiento excelente”. El sistema SomatXR y el software catman están diseñados para complementarse entre sí. catman destaca por su adaptabilidad y por una interfaz intuitiva que ayuda a los usuarios a acelerar sus proyectos de medición.
SomatXR de un vistazo:
- Diseñado especialmente para medir en condiciones de campo difíciles; ideal para maquinaria de construcción, minera y agrícola, y también para vehículos todoterreno pesados.
- Amplia capacidad de procesamiento interno de datos.
- Muy idóneo para aplicaciones de medida en pruebas móviles de vehículos en entornos extremos.
- Diseño modular y escalable.
- Soporta golpes hasta 70 g y vibraciones hasta 10 g.
- Almacenamiento de datos en múltiples formatos, fáciles de gestionar y de analizar.
- Precision Time Protocol.
- Disco duro de estado sólido integrado, compatible con medios de almacenamiento masivo con USB.
- Comunicaciones a través de Gigabit Ethernet estándar, compatible con Wi-Fi.