¿Qué es una roseta de galgas extensométricas? ¿Qué es una roseta de galgas extensométricas? | HBM

¿Qué es una roseta de galgas extensométricas?

“Roseta” es un término que describe un conjunto de dos o más galgas extensométricas situadas muy próximas entre sí para medir deformaciones en distintas direcciones, en un componente objeto de evaluación. Una galga extensométrica individual solo es capaz de medir deformación de manera efectiva en una dirección. El empleo de múltiples galgas extensométricas permite obtener más medidas y ofrece una evaluación más precisa de la deformación que existe en la superficie de medición.

El estado de tensión biaxial

Hace tiempo se consideraba que la tensión se debía a la acción de una sola fuerza y era relativamente fácil de medir. Sin embargo, el descubrimiento de que ciertas combinaciones de fuerzas producen tensiones que actúan en planos perpendiculares entre sí impuso la necesidad de medir estados de tensión biaxiales.

El término “biaxial” se refiere al análisis de tensiones en el plano XY, asumiendo que la tensión normal a ese plano es cero. El estado de tensión biaxial es la suma de dos tensiones normales o de cizalladura.

Las tensiones biaxiales aparecen con frecuencia en la mayoría de partes estructurales; por ello, las rosetas de galgas extensométricas se utilizan habitualmente en el análisis experimental de tensiones.

 

Existen dos configuraciones típicas de rosetas de galgas extensométricas: rectangular y delta. Una roseta rectangular se compone de tres galgas extensométricas A, B y C. Las galgas A y C forman un ángulo de 90º entre sí y están situadas sobre un eje XY, mientras que la galga B se coloca entre ellas, formando un ángulo de 45º.

La roseta delta también se compone de tres galgas extensométricas, pero separadas 60º entre sí, formando un triángulo equilátero. Hay muchos otros tipos de configuraciones de rosetas de galgas extensométricas, aparte de la rectangular y la delta.

Rosetas de galgas extensométricas de HBM

Además de sus galgas extensométricas estándar, HBM suministra también una selección de rosetas.

Las rosetas de galgas extensométricas RY presentan tres rejillas de medición y se emplean para analizar estados de tensión biaxiales con direcciones principales desconocidas. Las tres rejillas de medición se sitúan formando ángulos de 0º/45º/90º en el caso de los tipos RY1, RY3, RY8, RY9 y RY10, o de 0º/60º/120º para los tipos RY4 y RY7.

Las rosetas de galgas extensométricas XY tienen dos rejillas de medición. Se emplean para analizar estados de tensión biaxiales con direcciones principales conocidas y para hacer mediciones en barras de tracción y de compresión. Las dos rejillas de medición se sitúan con un desfase de 90º entre sí.

HBM suministra estos tipos de rosetas de galgas extensométricas con diferentes geometrías y tamaños, y se encuentran disponibles con respuestas de temperatura adaptadas a los materiales siguientes;

  • Acero ferrítico (10,8 ppm/K; 6,0 ppm/°F); códigos de temperatura: 1
  • Aluminio (23 ppm/K; 12,8 ppm/°F); códigos de temperatura: 3
  • Acero austenítico (16 ppm/K; 8,9 ppm/°F); códigos de temperatura: 5
  • Sílice/composite (0,5 ppm/K; 0,3 ppm/°F); códigos de temperatura: 6
  • Titanio y fundición gris (9 ppm/K; 5,0 ppm/°F); códigos de temperatura: 7
  • Plástico (65 ppm/K; 36,1 ppm/°F); códigos de temperatura: 8
  • Molibdeno (5,4 ppm/K; 3,0 ppm/°F); códigos de temperatura: 9

Si desea más información acerca de las rosetas de galgas extensométricas de HBM, póngase en contacto.

Contáctenos Contacte con HBK si desea saber más sobre lo que HBK le puede ofrecer.