Mediciones de fuerza fiables incluso en espacios reducidos y/o con condiciones ambientales adversas (CEM, humedad).
Anillos piezoeléctricos en miniatura para fuerzas de cizalla PACEline CSW, para fuerzas nominales entre 1 kN y 8 kN
Los anillos piezoeléctricos de la serie PACEline CSW miden fuerzas de cizalla de manera fiable en el sentido del cable (una vez montados e instalados). Gracias a su estructura ligera de entre 3 y 5 mm, ocupan un espacio increíblemente reducido, ya que poseen las mismas dimensiones que los anillos piezoeléctricos PACEline CLP (para medición de fuerzas normales).
Si se combinan anillos CLP con al menos dos anillos de medida de fuerzas CSW montados en distintas direcciones, se forma un sistema de medida de dimensiones muy reducidas, con el que se pueden fuerzas en diferentes direcciones de manera simultánea.
Los anillos piezoeléctricos de la serie PACEline CSW tienen cables de conexión permanentes, están fabricados en materiales resistentes a la corrosión y tienen un grado de protección IP65.
- Carga nominal: de 1 kN a 8 kN
- Clase de precisión HBM: 1
Pequeños y fiables
- Altura total: entre 3,5 mm (con carga nominal de 1 kN) y 5 mm (con carga nominal de 8 kN).
- Diámetro exterior: Entre 16 y 36 mm (en función de la carga nominal).
- Cable integrado para una clase de protección IP65.
- Piezoeléctricos: baja sensibilidad a los efectos electromagnéticos.

Rápidos y con un amplio rango de medida
- Piezoeléctricos: amplio rango de medida
- Baja diafonía.
- Elevada frecuencia fundamental.
- Baja deriva.

Permite realizar distintas tareas de medición con un único sensor, gracias a su extenso intervalo de medida. Se pueden emplear para construir sistemas de medición multiaxiales incluso con requisitos de espacio mínimo (en combinación con anillos CLP).
Accesorios bien diseñados
- Amplificador de carga de eficacia contrastada, también con clase de protección IP65.
- Cajas de suma y amplificadores eléctricamente aislados del objeto en el que se instalan.
- Amplio surtido de cables de bajo ruido y adaptadores para prolongación.

Los accesorios son ideales y ayudan a instalar el sistema de medición rápidamente. El aislamiento eléctrico hace innecesario el uso de arandelas de aislamiento adicionales para la instalación.
Amplia gama de accesorios
- Distintos cables
- Caja de suma para conexión de sensores en paralelo
- Acoplamiento para cable de prolongación
Descargar archivos CAD para PACEline CSW
| Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
|---|---|---|
| PACEline CSW Archivos STEP CAD |
Documentación de producto PACEline CSW
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| PACEline CSW - データシート | Japanese | |||
| PACEline CSW – Caractéristiques techniques | French | |||
| PACEline CSW – Data sheet | English | |||
| PACEline CSW – Datenblatt | German | |||
| PACEline CSW – Prospetto dati | Italian | |||
| PACEline CSW – 数据表 | Chinese | |||
| Instrucciones de montaje | ||||
| PACEline CSW - Mounting Instructions | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||