Descubra los artículos más leídos de nuestra web

Nuestros lectores han decidido. En esta pagina, hemos reunido los artículos de nuestra web HBM.com más leídos en 2017.

Es una colección de “grandes éxitos”, con los artículos, las aplicaciones de clientes, los webinarios y los productos más populares entre nuestros lectores.

Los artículos más leídos

Medición del par en aerogeneradores
Este artículo muestra claramente la importancia pasada y presente de la medición de par en los aerogeneradores.

Sensitivity
La sensibilidad indica la señal de salida en mV/V que se genera cuando el transductor se carga al 100%.

¿Cómo funciona una célula de carga tipo barra? | Principio
Las células de carga de flexión tipo barra son las más habituales. Le explicamos cuál es su principio de funcionamiento.

Compensación de temperatura en galgas extensométricas
Este artículo explica la influencia de la temperatura en las mediciones con galgas extensométricas y el modo de compensar los efectos no deseados.

Las páginas de producto más visitadas

Transductor de par universal T40B para bancos de pruebas
El sensor de par T40B es ideal para aplicaciones en bancos de pruebas y en pruebas de fin de línea de producción.

QuantumX MX840B/MX440B: módulos DAQ universales
Nuestros módulos amplificadores universales QuantumX son todoterreno. Solo tiene que conectar sus sensores a alguna de las 4 u 8 entradas de cada módulo.

Célula de carga miniaturizada U9C: para fuerzas de tracción y compresión
Dinámica e inmediatamente operativa: célula de carga miniaturizada con excelente eficacia de costes, para medir tracción y compresión.

Analizador de potencia y sistema DAQ para motores eléctr.
La solución eDrive Testing de HBM tiene 2 componentes: un analizador de potencia y un sistema DAQ, para pruebas de motores eléctricos.

Las historias de clientes más leídas

FACC: pruebas de winglets en el Airbus A350XWB con galgas extensométricas de HBM
Las galgas extensométricas de HBM se utilizan en pruebas estáticas y de fatiga de los dispositivos de punta alar del Airbus A350 XWB.

step-1: equipos de pruebas y medición en coches de carreras
En la pole con HBM: step-1 sitúa el MiKAR C301B en la parrilla de salida.

SEAT desarrolla un sistema de adquisición de datos autónomo
SEAT prueba sus vehículos en menos tiempo gracias al sistema de adquisición de datos autónomo de HBM

Monitorización a largo plazo del comportamiento de puentes
Este artículo presenta una solución de monitorización de la salud estructural de un puente en Novi Sad (Serbia) con 472 sensores.

Los webinarios con mayor seguimiento

Consejos y trucos para utilizar galgas extensométricas
Este vídeo proporciona consejos y trucos útiles sobre la correcta manipulación de las galgas extensométricas y sobre el análisis experimental de tensiones.

Webinar: Measurement uncertainty in force measurement: What you need to know - April 26, 2017
In this webinar you will learn what factors impact the measurement uncertainty of a force measurement. We will also present a simple method for assessing m


¿Qué le gustaría para 2018?

¿Hay algún tema sobre el que le gustaría ver algún artículo publicado el próximo año? Díganos aquí qué le interesa: