GN8101B, GN8102B, GN8103B: tarjetas DAQ de alta velocidad GN8101B, GN8102B, GN8103B: tarjetas DAQ de alta velocidad | HBM

GN8101B, GN8102B, GN8103B: tarjetas de entrada para señales mecánicas y eléctricas ultrarrápidas

Las tarjetas de entrada para adquisición de datos (DAQ) GN8101B, GN8102B y GN8103B ofrecen ocho canales y una velocidad muy alta. Disponen de filtros antialiasing seleccionables, un elevado ancho de banda y amplificadores de entrada con bajo nivel de ruido y un error del 0,1%. Estas tarjetas transforman la serie Genesis HighSpeed en un registrador de transitorios extremadamente rápido, a un precio por canal muy accesible, que le sorprenderá. Para ofrecer la mejor resolución para cada punto de velocidad, se presentan en las tres versiones siguientes:

  • GN8103B: resolución de 16 bits y frecuencia de muestreo de 25 MS/s
  • GN8102B: resolución de 15 bits y frecuencia de muestreo de 100 MS/s
  • GN8101B: resolución de 14 bits y frecuencia de muestreo de 250 MS/s

Todas versiones cuentan con un modo de resolución optimizada, que eleva la resolución de entrada hasta 16 bits, a velocidades más bajas. Cada tarjeta tiene una capacidad de memoria de 8 GBytes, que permite grabar sucesos más largos. Una función de activación (trigger) digital garantiza la adquisición de los datos desde el instante en que se produce un suceso.

Alta fidelidad de señal

  • Error del 0,1%.
  • Resolución de 14, 15 o 16 bits, con incremento dinámico de la resolución.
  • Rango de entrada entre ±10 mV y ±100 V.
  • Entrada de 1 MΩ o de 50 Ω.
  • Filtro antialiasing para uso de banda ancha.
  • Filtros de señal Butterworth y Bessel digitales.

Equipos de entrada de alta calidad, para una adquisición de datos fiable incluso en entornos adversos.

Adquisición fiable

  • 8 canales de adquisición simultánea.
  • Activación (trigger) digital de cada canal.
  • Hasta 200 activaciones por segundo.
  • Memoria RAM de 8 GBytes.
  • Sincronización de frecuencias de muestreo y activaciones entre tarjetas y entre mainframes (fibra óptica).
  • Volcado automático de datos en una unidad de disco duro local o en un PC.

Un sistema específicamente pensado para no volver a perderse un suceso ni perder datos con posterioridad.

Potente

  • Adquisición mediante barrido o streaming continuo, incluso de manera simultánea.
  • Conmutación de la frecuencia de muestreo en el momento de la activación.
  • Visualización en vivo.
  • Velocidad de descarga a PC extremadamente rápida, hasta 400 MB/s.
  • Procesamiento de señal digital para funciones matemáticas en tiempo real (a velocidad reducida).
  • Canales y salidas adicionales para contadores / temporizadores.

Acceso directo a los datos de interés, combinando funciones de visualización, registrador de transitorios y adquisición de datos.

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.