Amplificador SomatXR MX590B-R con sensores de presión Amplificador SomatXR MX590B-R con sensores de presión | HBM

SomatXR MX590B-R: amplificador de medida muy robusto con sensores de presión integrados

Hasta los productos de más éxito llegan en algún momento al final de su ciclo de vida. Ha llegado la hora de dejar de fabricar nuestra SomatXR MX590B-R. Sin embargo, aún podemos repararlo, calibrarlo y ofrecer asistencia de software hasta nuevo aviso.

El amplificador de medida SomatXR MX590B-R lleva sensores de baja presión integrados. Cada módulo puede montar hasta cinco sensores, que permiten realizar distintas medidas de presión en paralelo (de gases y líquidos). Por ejemplo, adquirir las características de presión de los gases de escape y el aceite del motor. Se utiliza típicamente en bancos de ensayos de motores y transmisiones. El amplificador SomatXR MX590B-R se puede configurar de forma individualizada. El rango de presión de cada canal se puede seleccionar entre 9 intervalos, según la aplicación. Asimismo, es posible medir de forma sincronizada con otras entradas, como la temperatura.

  • Resolución: 24 bits AD, hasta 40 kS/s, ancho de banda de 7 kHz.
  • Clase de protección: IP65/IP67.
  • Hasta 5 sensores de presión integrados.

Robusto

  • Rango de temperatura: -40 a +80 °C (inmune a la condensación de agua).
  • Clase de protección IP65 / IP67 (polvo y agua).
  • Resistencia a las vibraciones hasta 5 g como mínimo.
  • Resistencia a impactos hasta 35 g.

 

Resultados de medición precisos en entornos difíciles de bancos de ensayos.

Configuración individual

  • El rango de presión de cada canal se puede seleccionar entre 9 intervalos. En total, se encuentran disponibles 5 canales por módulo.
  • Se puede medir presión relativa o absoluta hasta 25 bar.
  • Se puede definir la frecuencia de muestreo y el filtrado de forma individual para cada canal.

 

Seleccione el rango de presión más adecuado para su aplicación.

Fácil integración

  • Identificación rápida y sencilla de sensores (anillos codificados por colores; opcionalmente TEDS).
  • Diversas opciones de conectores (acoplamientos con diferentes opciones de roscas y latiguillos).
  • Certificado de calibración almacenado en el módulo.
  • Integración en tiempo real a través del módulo gateway QuantumX CX27.

 

Puesta en servicio rápida.

Descargar archivos STEP CAD para este producto
SomatXR MX590B-R Archivos STEP CAD
SomatXR MX590B-R Archivos STEP CAD para accesorios

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
SomatXR MX590B-R - Data sheet English
SomatXR MX590B-R - Datenblatt German
Catálogos
SomatXR - Brochure English
SomatXR - Broschüre German
Manuales de instrucciones
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
SomatXR MX Modules - User Manual English
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung German
Guías de rápidas
SomatXR Rugged DAQ - Guía rápida English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Accesorios
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
SomatXR - Coupling with TEDS - Information English, German
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
SomatXR Accessories - Data Sheet English
SomatXR Zubehör - Datenblatt German
Driver
HBM CANape Driver 32-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0.

Date: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Size: 11 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM CANape Driver 64-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0.

Date: 01/2021  |  Version: 4.1.6  |  Size: 12 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Date: 01/2022  |  Version: 6.2  |  Size: 28 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 05/2020  |  Version: 1.2.1  |  Size: 66 MB
Related Documents: Release Notes

German
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
Instrucciones de seguridad
SomatXR - Safety Information English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
MX590B-R - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Firmware
MX/CX-Module (B version and older)

Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R).

Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP

Date: 07/2023  |  Version: 4.46.16.0  |  Size: 14 MB
Related Documents: Release Notes EN
Release Notes DE

Multiidioma
Software
catman Easy / AP / PostProcess

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Date: 09/2023  |  Version: 5.6.2  |  Size: 473 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
QuantumX / SomatXR System Package

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc.

Date: 07/2023  |  Version: 4.14.1  |  Size: 609 MB
Related Documents: Release Notes EN
Release Notes DE

Multiidioma
Tech Notes
SomatXR - Tech Notes English

Productos relacionados

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.