Cadenas de medida fáciles de usar y de dimensiones reducidas para fuerzas entre 50 N y 50 KN
Ahora, los sensores de fuerza C9C y U9C de HBM también se comercializan con un amplificador de medida integrado, con conexión permanente. Este diseño simplifica enormemente la puesta a punto de la cadena de medida, ya que no es necesario soldar o crimpar, ni tampoco configurar un amplificador. Se encuentra disponible en versiones con salida de corriente (4-20 mA) y de tensión (0-10 V), con el objetivo de que los usuarios puedan seguir trabajando con sus equipos actuales. La cadena de medida se calibra como una sola unidad.
Incorpora una electrónica con bajo nivel de ruido optimizada para los sensores de fuerza miniaturizados de la cadena. Y, al igual que los sensores, los módulos amplificadores cumplen los requisitos de la clase de protección IP67, lo cual permite utilizar los transductores de fuerza combinados con amplificadores integrados en condiciones difíciles. Los nuevos módulos amplificadores han superado ensayos de cargas mecánicas y vibraciones, y ofrecen la misma resistencia que los sensores. La carcasa del transductor de fuerza y el alojamiento de la electrónica están galvánicamente conectados. Por tanto, la totalidad de la cadena de medida se comporta como una jaula de Faraday y los resultados de medición resultan fiable incluso en condiciones adversas. La cadena de medida se ha sometido a pruebas de compatibilidad electromagnética en los laboratorios propios de HBM.
Los sensores de las series U9C y C9C resultan particularmente idóneos para medidas rápidas de fuerza. Por este motivo, los nuevos módulos amplificadores se han dotado de un ancho de banda de 2 kHz. La clase de precisión de los amplificadores (0,15) también se ha adaptado a la de los transductores de fuerza miniaturizados (0,2). Las cadenas de medida resultantes pueden calibrarse en el laboratorio de calibración de HBM de conformidad con la directiva DKD R3-3 o la norma ISO 376, garantizando el cumplimiento de los requisitos de las normas de calidad y las posibles auditorías.
Se acompañan de documentación para identificar la señal de salida en V o mA correspondiente a la fuerza medida. Para facilitar la parametrización, la documentación también indica la sensibilidad de la cadena de medida y detalla cómo realizar una calibración a partir de dos puntos.
Para más información, visite:
https://www.hbm.com/es/3928/c9c-sensor-de-fuerza-miniaturizado-para-fuerzas-de-compresion/
Acerca de HBM Test and Measurement
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM Test and Measurement, fundada en Alemania en 1950) es en la actualidad el líder tecnológico del sector de ensayos y medición. Su catálogo de productos abarca soluciones para la cadena de medida completa, desde pruebas físicas hasta virtuales. HBM tiene plantas de producción en Alemania, Estados Unidos, China y Portugal, y cuenta con presencia en más de 80 países de todo el mundo.
Acerca de HBK – Hottinger, Brüel & Kjaer
HBK – Hottinger, Brüel & Kjaer es la empresa resultante de la fusión de las marcas HBM Test and Measurement y Brüel & Kjaer Sound and Vibration. Su matriz es el grupo británico Spectris plc (www.spectris.com), que tiene una facturación anual de 1500 millones de libras y un equipo humano formado por unas 9.800 personas en todo el mundo.
Para más información, visite hbkworld.com