LB11: galga extensométrica para mediciones en tornillos y pernos

Los pernos son un elemento de construcción muy común que se emplea para unir entre sí distintos componentes. La LB11 es una galga extensométrica cilíndrica con hilos individuales, diseñada para medir deformación, fuerza y vibraciones en tornillos, pernos y otros elementos axiales de construcción. 

Lleva conductores de cobre y se puede utilizar directamente en pernos y tornillos pretaladrados. Requiere practicar un orificio de 2 mm en la estructura. La LB11 tiene forma tubular y se puede utilizar en un rango de temperatura comprendido entre –200 °C y +140 °C.

Comprar ahora

Diagrama de instalación de la LB11
Diagrama de instalación de la LB11

Compacta

  • Se inserta en un orificio de 2 mm.
  • Altura del cilindro: 11,5 mm.
  • Rejilla de medición: 3 mm.
white check mark in green circle

Permite obtener medidas de deformación, fuerza y vibraciones en espacios increíblemente confinados.

Resistente

  • Compensación de temperatura adaptada al acero.
  • Resistencia: 120 Ω.
  • Apta para deformaciones (positivas y negativas) del 5%.
white check mark in green circle

Se adapta de forma ideal a las necesidades de las aplicaciones de medida.

Disponibilidad inmediata

  • Disponible en almacén.
  • Equipada por hilos de cobre de 60 mm.
white check mark in green circle

¡Gane tiempo y pruébela hoy mismo!

Aplicaciones típicas de la LB11

Fuerzas axiales

Deformación

Cargas dinámicas (vibraciones)


Características técnicas de la LB11

  Tipos disponibles para entrega inmediata Resistencia nominal Dimensiones [mm/pulgadas] Terminal de soldadura
Rejilla de medición Lámina portadora  -
Acero Ω a b c d  
1-LB11-3/120ZW  120 3 5 6 11.5  

Documentación

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
German
English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados