Galgas ext. LB11/TB21 para medida en tornillos y pernos Galgas ext. LB11/TB21 para medida en tornillos y pernos | HBM

LB11 y TB21: galgas extensométricas para mediciones en tornillos y pernos

Los pernos son un elemento de construcción muy común que se emplea para unir distintos componentes entre sí. Las series LB11 y TB21 de galgas extensométricas cilíndricas con hilos individuales están diseñadas para medir deformación, fuerza y vibraciones en tornillos, pernos y otros elementos axiales de construcción. 

Llevan conductores de cobre y se pueden utilizar directamente en pernos y tornillos pretaladrados. Para ello se requiere practicar un orificio de 2 mm en la estructura. Tanto la LB11 como la TB21 tienen forma tubular y pueden trabajar en un rango de temperatura comprendido entre –200 °C y +140°C.

  • La LB11 tiene una rejilla de medición lineal en la dirección de deformación. Es apta para aplicaciones de cuarto de puente y tiene una resistencia de 120 Ω. Comprar la LB11                                        
  • La TB21 tiene dos rejillas de medición que forman un ángulo de 90°. Tiene un diseño de medio puente que le proporciona muy buenas características de compensación de la temperatura, incluso en presencia de fluctuaciones de temperatura. La resistencia de la galga extensométrica es de 1000 Ω (+/- 1%).  Comprar la TB21                                                                                                                                           

 

Compacta

  • Se inserta en un orificio de 2 mm.
  • Altura del cilindro: 11,5 mm.
  • Rejilla de medición: 3 mm.

Permite obtener medidas de deformación, fuerza y vibraciones en espacios increíblemente confinados.

Resistente

  • Compensación de temperatura adaptada al acero.
  • Resistencia: 120 Ω (LB11) / 1000 Ω (TB21).
  • Apta para deformaciones (positivas y negativas) del 5%.

Se adapta de forma ideal a las necesidades de las aplicaciones de medida.

Disponibilidad inmediata

  • Disponible en almacén.
  • Equipada por hilos de cobre de 60 mm.

¡Gane tiempo y pruébela hoy mismo!

Aplicaciones típicas de la LB11

Fuerzas axiales

Deformación

Cargas dinámicas (vibraciones)


Características técnicas

 Tipos disponibles para entrega inmediataResistencia nominal Dimensiones [mm/pulgadas]Terminal de soldadura
Rejilla de mediciónSoporte -
AceroΩabcd 
1-LB11-3/120ZW 12035611,5 
1-TB21-3.3/1000HW100035611,5 

Aprenda a instalar la LB11 y la TB21

 

La instalación de galgas extensométricas cilíndricas en pernos y tornillos es distinta de la instalación convencional en superficies planas.

¿Quiere saber más sobre la instalación de galgas extensométricas? ¡Pulse aquí!


Documentación

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.