Cables, cables puente y cable trenzado para el cableado interno de las galgas extensométricas de transductores y sensores
En nuestra gama de hilos y cables trenzados encontrará exactamente los accesorios que necesita para el cableado de las galgas extensométricas en transductores y sensores. Además, haga clic aquí para ver la lista completa de productos adaptados a los requisitos de cableado de los puentes de galgas extensométricas.
Cable trenzado con aislamiento de PVC muy flexible
Nuestro cable trenzado con aislamiento de PVC, extremadamente flexible, se puede emplear para el cableado interno de las galgas extensométricas en transductores y sensores.
Tenga en cuenta que el cable trenzado flexible NO es resistente a los siguientes compuestos químicos: ésteres, hidrocarburos clorados, cetonas, hidrocarburos aromáticos, benceno, halógenos líquidos, ácido nítrico concentrado y soluciones acuosas, dependiendo del plastificante.
- Resistencia térmica máxima: 105 °C durante periodos cortos, hasta 70 °C a largo plazo
- Diámetro: 0,04 mm2 (múltiples hilos)
- Diámetro exterior: 0,6 mm
- Presentación: carretes de 25 m
- Resistencia: 0,417 Ω/m

Cable de cobre con aislamiento de poliuretano (cable de cobre aislado pintado)
El cable de cobre con aislamiento de poliuretano (cable de cobre aislado pintado) se puede emplear para el cableado interno de las galgas extensométricas en transductores y sensores.
El cable de cobre aislado pintado NO es resistente a los siguientes compuestos químicos: ácidos fuertes, bases fuertes, alcoholes, hidrocarburos aromáticos, vapor saturado y agua caliente.
- Resistencia térmica máxima: 175 °C durante periodos cortos, entre -40 °C y +155 °C a largo plazo
- Diámetro: 0,04 mm2
- Presentación: carretes de 25 m
- Resistencia: 0,131 Ω/m