Incluye el software Perception, ideal para visualizar grandes volúmenes de datos de forma extremadamente rápida.
Dispositivos básicos fijos Genesis HighSpeed
Los dispositivos básicos fijos Genesis HighSpeed son el elemento indispensable de nuestros sistemas de adquisición de datos, que destacan por su versatilidad y potencia, y que tienen toda la funcionalidad que se espera de un registrador de transitorios. Nuestros dispositivos básicos fijos destacan por el alto número de tarjetas de adquisición que pueden incorporar (desde 2 en el caso del GEN2tB hasta las 17del GEN17tA). Además, ofrecen una flexibilidad máxima a la medida de las necesidades de cualquier aplicación. Es posible conectar varios dispositivos básicos entre sí para ampliar aún más un sistema de ensayos. El producto se complementa con el software Perception, incluido en el paquete.
Completo

Ampliable

- Ethernet óptico.
- Funcionalidad multidispositivo.
- Master/Sync óptico.
Fácil de integrar

- Compatible con EtherCAT.
- Sincronización PTP v2 e IRIG.
- Compatibilidad con CAN FD.
- GEN DAQ API
Dependiendo del modo de funcionamiento seleccionado —continuo o transitorios— los datos de medición se transfieren directamente al disco de estado sólido (SSD) interno, se almacenan en un disco extraíble opcional, se transfieren a un PC externo o se guardan inicialmente en la memoria RAM de alta velocidad de las tarjetas de adquisición: todo para ofrecer grabación de transitorios sin ninguna limitación de proceso.
Todos los dispositivos básicos fijos Genesis HighSpeed tienen dimensiones compactas que facilitan un montaje eficiente en racks o armarios. Se encuentra disponible una función Master/Sync para registro sincronizado de dos o más dispositivos básicos Genesis HighSpeed.
Todos los dispositivos básicos soportan el protocolo de tiempo de precisión PTP v2, lo que permite integrarlos fácilmente en sistemas que incorporan otros dispositivos. Este protocolo se encarga de sincronizar los relojes de múltiples dispositivos que conforman una red Ethernet, con independencia de la familia de producto de cada uno de ellos.
Comparativa
| GEN2tB | GEN4tB | GEN7tA | GEN17tA |
|
|
|
|
|
Descripción | Para uso con un PC externo; portátil o montaje en rack; para un pequeño número de canales | Para uso con un PC externo; portátil o montaje en rack; para un pequeño número de canales | Para uso con un PC externo; montaje en rack y número medio de canales | Para uso con un PC externo; montaje en rack y alto número de canales |
| Software instalado/incluido | Perception Standard 64bits | Perception Standard 64bits | Perception Standard 64bits | Perception Standard 64bits |
Ranuras para tarjetas de adquisición de datos | 2 | 4 | 7 | 17 |
Velocidad de transferencia de datos |
|
|
|
|
a un PC vía Ethernet 1 GB | 100 MB/s | 100 MB/s | 100 MB/s | 100 MB/s |
a un PC vía Ethernet 10 Gbit | -- | 400 MB/s | 400 MB/s | 400 MB/s |
a un dispositivo incorporado | 200 MB/s | 350 MB/s | 350 MB/s | 350 MB/s |
Sucesos digitales | Hasta 32 | Hasta 64 | Hasta 96 | Hasta 96 |
Conector para sincronización Master/Sync | Opción SFP | Opción SFP | Incluido | Incluido |
Soporte EtherCAT | no | sí | sí | sí |
Compatibilidad con CAN FD | sí | sí | sí | sí |
Sincronización | PTPv2, Master/Sync, IRIG, | PTPv2, Master/Sync, IRIG, | PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS | PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS |
| Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
|---|---|---|
| Tethered Mainframes Archivos STEP CAD |