GEN2tB: sistema de adquisición de datos autónomo y distribuible

GEN2tB es un sistema de adquisición de datos que crece al ritmo de las necesidades de cada usuario. Puede ser un DAQ básico, un registrador de transitorios de altas prestaciones o una mezcla de ambos. Dispone de dos ranuras que le aportan una excelente eficacia de costes para tareas con pocos canales, pero con características de altas prestaciones. Por sus dimensiones, es perfecto para uso portátil —e incluso móvil—, y también puede montarse en el rack de un banco de ensayos de final de línea. El sistema de adquisición de datos GEN2tB puede ampliarse para acomodar hasta 12 canales de tensión (o corriente), 16 canales de sensores de alta velocidad (como galgas extensométricas o acelerómetros) o un máximo de 24 canales, utilizando digitalizadores de fibra óptica o cualquier combinación de entradas.

El GEN2tB es una alternativa ideal para aplicaciones que requieren distribuir un gran número de canales en torno a una gran estructura o zona de ensayo, ya que su conexión óptica maestro/esclavo es inmune al ruido eléctrico. Este equipo de adquisición incluye gratis el software Perception estándar, que puede instalarse en tantos PC como desee el cliente para controlar el sistema y revisar los datos que adquiere.

Las aplicaciones de GEN2tB son muy versátiles, con la única condición de seleccionar la tarjeta de entrada adecuada:

  • Con las tarjetas de entrada básicas, GEN2tB puede emplearse para registrar tensiones o vibraciones utilizando transductores IEPE, con un máximo de 16 canales simultáneos con frecuencias de hasta 2 MS/s.
  • Con las tarjetas de entrada de 1 kV, que incorporan funciones matemáticas en tiempo real, el GEN2tB se transforma en un analizador de potencia de 12 canales, con alta funcionalidad y buena eficacia de costes, y con capacidad de cálculo y de análisis de armónicos en tiempo real.
  • Con la tarjeta de entrada universal, GEN2tB puede utilizarse en ensayos de materiales con sensores físicos del tipo de galgas extensométricas, sensores IEPE o termopares, con frecuencias de muestreo de hasta 500 kS/s.
  • Las tarjetas de entrada de 250 MS/s permiten utilizar el sistema para mediciones con tensiones ultrarrápidas o galgas extensométricas tipo “barra de Hopkinson modificada”. También hacen posible el empleo de digitalizadores ópticos en entornos de alta tensión/alta potencia reales

Equipo básico potente

  • Buena relación de costes, ya que incluye el software Perception estándar.
  • Compacto y ligero.
  • RJ45 o Ethernet óptico.
  • Transmisión de datos a PC a 100 MB/s.
  • Disco de estado sólido interno con transmisión a 200 MB/s.
  • Sincronización temporal PTPv2, IRIG y GPS.
  • Conexión óptica maestro/esclavo

Un sistema de adquisición de datos potente y con buena relación precio/prestaciones.

Flexibilidad de aplicación

  • Front-end de adquisición de datos para PC.
  • Registrador de datos autónomo.
  • DAQ remoto controlado por WLAN/4G.
  • Sistemas con múltiples mainframes, escalables a cualquier número de canales.
  • Equipo de adquisición de datos distribuido, con maestro/esclavo óptico.
  • Un front-end con extraordinaria capacidad de cálculo, con posibilidad de integrar software de terceros a través de la API GEN DAQ para Windows/Linux.

Uso flexible en aplicaciones móviles o de campo, a bordo de vehículos o en el laboratorio.

Paquetes adaptados a su aplicación

  • Paquetes con amplificador de 1000 V y frecuencias de 200 kS/s para aplicaciones eGrid.
  • Paquetes con amplificador de 1000 V y frecuencias de 2 MS/s para aplicaciones eDrive.
  • Paquetes con amplificador universal y 500 MS/s para ensayos mecánicos de alta velocidad.
  • Paquetes con amplificador de alta velocidad de 250 MS/s para registro de transitorios eléctricos multicanal.

A punto para medir, con software incorporado, a un precio atractivo.

Registro de datos en versión portátil, móvil y autónoma

Por su construcción ligera y robusta, se lleva fácilmente en una bolsa de transporte o incluso con una correa de bandolera. Con el disco SSD opcional, el GEN2tB se puede utilizar también como registrador de datos autónomo, con una increíble velocidad de transmisión de 200 MB/s a su disco duro de estado sólido. Una vez que el equipo GEN2tB se configura con ayuda del software Perception, se puede desconectar del PC y adquiere datos en función de señales de activación. Es perfecto en tareas de resolución de problemas durante periodos nocturnos, y en adquisición de datos móviles a bordo de coches u otros vehículos.

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
English
French
German
Spanish
Italian
Korean
Japanese
Chinese
Catálogos
Italian
Chinese
Japanese
French
English
German
Portuguese
English (US)
English
German
Manuales de instrucciones
English
English
English
Accesorios
English
English
English
Instrucciones de seguridad
Russian, Korean, Japanese, Chinese, Portuguese, French, German, English
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
Otros materiales
English
English
Software

This is a special version of Perception allowing interested customers to get used to feature from the „next“ Perception version to become available.

A Preview version contains new features and is tested, but not to the extent of a regular release. It is also not shipped with new hardware but only available as download for customer to test.

Main improvements in this preview:

- Mainframe stability improvements

- QuantumX fixed false positive ‘no sensor attached’

- Printing of settings to PDF fixed

- Bitmap bookmarks correctly sized

- EtherCAT bus can reach operational state after ‘configured boot’

Date: 12/2018  |  Version: 7.32.18340  |  Size: 423 MB
Related Documents:

Multiidioma

Perception Enterprise (1-PERC-E64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

This 64-bit version of Perception includes "Full install", "Offline install" and "Free viewer install" - each installation with own set of features.

The Free viewer version of Perception software can be used free of charge.

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

Date: 11/2018  |  Version: 7.30.18324  |  Size: 420 MB
Related Documents:

Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados