Adhesivo P250 listo para usar, para galgas extensométrica Adhesivo P250 listo para usar, para galgas extensométrica | HBM

P250: adhesivo listo para usar para instalación de galgas extensométricas

El P250 es un adhesivo a base de resina fenólica que se presenta listo para usar. Polimeriza en caliente y con aplicación de presión. Puede utilizarse para instalar galgas extensométricas en ensayos experimentales y en aplicaciones de fabricación de transductores.

Alternativamente, se presenta como una resina fenólica denominada P250-R; para preparar el adhesivo, solo hay que mezclar la resina con etanol (disolvente). Polimeriza en presencia de calor y bajo presión.

Permite crear capas de adhesivo finas y se puede utilizar para aplicar capas “B stage”. Es utilizable en un amplio intervalo de temperatura (entre -196 °C y 250 °C).

  • Manipulación sencilla (1-P250): pincel integrado en el tapón, para aplicación directa del adhesivo a la galga extensométrica.
  • Amplio rango de temperatura: de -196 °C a 250 °C.
  • Disponible en dos variantes: listo para usar (P250) o en forma de resina para mezclar (P250-R).
  • Adhesivo de polimerización en caliente: tiempo de curado de 4 horas a 140 °C.
  • Admite grandes deformaciones: 6%

 

Compre el adhesivo para galgas extensométricas P250 listo para usar en nuestra tienda online. Disponible en dos presentaciones:

  • P250: 2 x 15 g:

          Comprar ahora

  • P250-R: 2 x 6 g (los pedidos de P250-R no llevan cargo por mercancía peligrosa):

          Comprar ahora

Las dos presentaciones incluyen los accesorios necesarios para la instalación de galgas extensométricas: lámina de PTFE, manual de empleo, embudo, caucho nitrilo, cinta de poliimida resistente a la temperatura y tapón con pincel integrado.

Descarga de documentación sobre P250

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
Manuales de instrucciones
P250-R - User Manual English, German, French
Instrucciones de uso
P250 - User Manual English, German, French
Instrucciones de seguridad
P250 - Instrucciones de seguridad Multiidioma
P250-R - Instrucciones de seguridad Multiidioma
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.