Galgas extensométricas KFU: para temperaturas hasta +350 °C
La serie KFU de galgas extensométricas es la opción ideal para realizar ensayos estructurales en condiciones de temperatura extremadamente altas (hasta 350 °C, ver detalles a continuación).
Las galgas extensométricas KFU se suministran precableadas y cuentan con un cable de protección frente a altas temperaturas, de 1 metro de longitud. Se encuentran disponibles con rejillas de medición de 2 mm y 5 mm, para selección en función de los requisitos de la aplicación individual. Asimismo, se encuentran disponibles con adaptaciones de temperatura para acero ferrítico, acero austenítico y aluminio. Entre sus aplicaciones típicas destacan las mediciones de deformación en autoclave o las medidas en presencia de vapor.
Este producto se comercializa en asociación con Kyowa Electronic Instruments.
- Rango de temperatura: Hasta 72 horas (o menos) a 350 °C, o 360 horas (o menos) a 300 °C.
- Adhesivos disponibles: La temperatura máxima de 350 °C es aplicable únicamente a las galgas extensométricas precableadas y los accesorios; HBM comercializa el adhesivo EP310N, apto para aplicaciones hasta 310 °C. Para aplicaciones con temperaturas más altas (hasta 350 °C) se puede utilizar el adhesivo PI32 de Kyowa Electronic Instruments Co., LTD. (Japón).
| N.º de pedido | Respuesta de temperatura | Resistencia nominal | Rejilla de medición (mm) | Lámina portadora (mm) | Máx. tensión efectiva de alimentación | |||
| Ω | a | b | c | d | V |
Cable de 3 hilos preinstalado para alta temperatura:
| ||
| 1-LKFU11-2/350-1-3 | Acero ferrítico | 350 | 2 | 2.4 | 10 | 3.7 | 5-10 (indicada en el envase) | |
| 1-LKFU15-2/350-1-3 | Acero austenítico | 350 | 2 | 2.4 | 6 | 3.7 | 5-10 (indicada en el envase) | |
| 1-LKFU13-2/350-1-3 | Aluminio | 350 | 2 | 2.4 | 6 | 3.7 | 5-10 (indicada en el envase) | |
| 1-LKFU11-5/350-1-3 | Acero ferrítico | 350 | 5 | 2.4 | 6 | 3.7 | 5-10 (indicada en el envase) | |
| 1-LKFU15-5/350-1-3 | Acero austenítico | 350 | 5 | 2.4 | 10 | 3.7 | 5-10 (indicada en el envase) | |
| 1-LKFU13-5/350-1-3 | Aluminio | 350 | 5 | 2.4 | 10 | 3.7 | 5-10 (indicada en el envase) | |
| N.º de pedido | Respuesta de temperatura | Resistencia nominal | Rejilla de medición (mm) | Lámina portadora (mm) | Máx. tensión efectiva de alimentación | ||
| Ω | a | b | c | V |
Cable de 3 hilos preinstalado para alta/baja temperatura
| ||
| 1-XKFU91-2/350-1-3 | Acero ferrítico | 350 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
| 1-XKFU95-2/350-1-3 | Acero austenítico | 350 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
| 1-XKFU93-2/350-1-3 | Aluminio | 350 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
| 1-XKFU91-5/350-1-3 | Acero ferrítico | 350 | 5 | 2 | 11 | 5 | |
| 1-XKFU95-5/350-1-3 | Acero austenítico | 350 | 5 | 2 | 11 | 5 | |
| 1-XKFU93-5/350-1-3 | Aluminio | 350 | 5 | 2 | 11 | 5 | |
| N.º de pedido | Respuesta de temperatura | Resistencia nominal | Rejilla de medición (mm) | Lámina portadora (mm) | Máx. tensión efectiva de alimentación | ||
| Ω | a | b | c | V |
Cable preinstalado:
| ||
| 1-RKFU91-2/350-1-3 | Acero ferrítico | 350 | 2 | 1.2 | 8 | 5 | |
| 1-RKFU95-2/350-1-3 | Acero austenítico | 350 | 2 | 1.2 | 8 | 5 | |
| 1-RKFU93-2/350-1-3 | Aluminio | 350 | 2 | 1.2 | 8 | 5 | |
| 1-RKFU91-5/350-1-3 | Acero ferrítico | 350 | 5 | 1.4 | 11 | 5 | |
| 1-RKFU95-5/350-1-3 | Acero austenítico | 350 | 5 | 1.4 | 11 | 5 | |
| 1-RKFU93-5/350-1-3 | Aluminio | 350 | 5 | 1.4 | 11 | 5 | |
Accesorios de instalación para galgas extensométricas KFU
Cable de alta/baja temperatura para galgas extensométricas KFU
Cable de alta/baja temperatura idóneo para cableado de galgas extensométricas KFU. Consiste en un cable de 3 hilos trenzados con un revestimiento de poliimida cerámica. Se puede utilizar para conectar internamente puentes de galgas extensométricas o para hacer contacto con la galga extensométrica a través del terminal de soldadura.
- Sección por hilo: 0,07 mm2
- Diámetro de cable: 0,38 mm
- Resistencia: 0,5 ohm/m
- Resistencia térmica: -269°C a +350°C
- Longitud de cable: 30 m
- Número de pedido: 1-L-17-3


Superficie de soldadura para galgas extensométricas KFU
Las galgas extensométricas RYKFU se suministran siempre en versión precableada, y no requieren superficies de soldadura.
No obstante, para aplicaciones especiales que requieran superficies de soldadura para bandas de temperatura extremadamente altas o bajas, este producto es la opción ideal.
- Rango de temperatura: -196 °C a 350 °C
- Dimensiones (L x A x P), en mm: 5 polos 6 x 25 x 0,1; 1 polo 6 x 5 x 0,1
- Material conductor: Lámina de cobre
- Contenido por paquete: 100 pares; (20 hojas / 5 polos por hoja)
- Número de pedido: 1-T-F28-3


Documentación de producto KFU
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| DMS KFU Serie - Datenblatt | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Strain Gauges KFU Series - Data sheet | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, German | |||
Productos relacionados
Comparación de números pedido Kyowa/HBM
Este producto se comercializa en asociación con Kyowa Electronic Instruments. La tabla siguiente contiene las equivalencias entre números de pedido de HBM y de Kyowa:
| Número de pedido Kyowa | Número de pedido HBM |
| KFU-2-350-C1-11MH202 | 1-LKFU11-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-C1-16MH202 | 1-LKFU15-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-C1-23MH202 | 1-LKFU13-2/350-1-3 |
| KFU-5-350-C1-11MH202 | 1-LKFU11-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-C1-16MH202 | 1-LKFU15-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-C1-23MH202 | 1-LKFU13-5/350-1-3 |
| KFU-2-350-D16-11MH202 | 1-XKFU91-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-D16-16MH202 | 1-XKFU95-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-D16-23MH202 | 1-XKFU93-2/350-1-3 |
| KFU-5-350-D16-11MH202 | 1-XKFU91-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-D16-16MH202 | 1-XKFU95-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-D16-23MH202 | 1-XKFU93-5/350-1-3 |
| KFU-2-350-D17-11MH202 | 1-RKFU91-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-D17-16MH202 | 1-RKFU95-2/350-1-3 |
| KFU-2-350-D17-23MH202 | 1-RKFU93-2/350-1-3 |
| KFU-5-350-D17-11MH202 | 1-RKFU91-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-D17-16MH202 | 1-RKFU95-5/350-1-3 |
| KFU-5-350-D17-23MH202 | 1-RKFU93-5/350-1-3 |
| L17 | 1-L-17-3 |
| T-F28 | 1-T-F28-3 |


