Seminario: Uso de la flexibilidad máxima del amplificador con QuantumX. Mediciones y ensayos de alta eficiencia.
Seminario 1 día Varias ubicaciones Nivel: Principiante
¿Usted utiliza el sistema de adquisición de datos QuantumX? Si es su caso, este seminario está hecho a su medida, sobre todo si usa QuantumX con programas de software de terceros, como LabVIEW, MATLAB o Diadem, o si tiene requisitos de medición específicos.
Este seminario de un día de duración recorre las numerosas posibilidades de este sistema y le explica cómo aprovecharlas. Con un énfasis especial en el desarrollo y la implantación de topologías de sistema inteligentes (centralizadas o distribuidas) y en cómo configurar los módulos QuantumX con el asistente de software integrado.
Contenido del seminario:
- La familia QuantumX de un vistazo: breve presentación de todos los módulos (y las señales que pueden conectarse a ellos)
- Funcionamiento conjunto de los módulos (topología, conexión de los módulos)
- Entender el diseño interno de un módulo amplificador
- Control de módulos amplificadores con el asistente de QuantumX
- Implantación de una actualización de firmware
- Parametrización correcta de los canales Transductores con TEDS o base de datos de sensores, definición de filtros digitales
- Adquisición de señales CAN
- Entender y utilizar funciones en tiempo real
- Señales de salida medidas o en tiempo real: +/-10 V, CAN, EtherCAT
- Transferencia de datos isócrona
- Breve disgresión: Cómo utilizar QuantumX con un software de adquisición de datos (20 minutos)
HBM Academy: lo que nos hace únicos
Benefíciese de la experiencia en aplicaciones del fabricante: durante el seminario, nuestros expertos estarán encantados de contestar a sus preguntas.
Un seminario con un enfoque práctico y mucha formación activa.
Destinatarios: Usuarios del sistema de adquisición de datos QuantumX, sobre todo si utilizan software de terceros o si llevan a cabo tareas de medición específicas.
Conocimientos previos: No se requieren.
Locations and Prices
Fechas disponibles
- No Seminars available.