Accesorios para QuantumX

Haga sus pedidos de accesorios QuantumX de forma cómoda y rápida en HBMshop. En la parte inferior del sitio encontrará información extra, como fichas técnicas.

 

Conexión de sensores y señal

Kit de conector D-SubHD-15 (macho)

El kit incluye un conector SubHD de quince polos, una carcasa de plástico metalizado con tornillos estriados para fijar el conector al equipo, un chip TEDS (1 hilo) para almacenar la ficha técnica de un sensor para la parametrización automática de canales y una etiqueta adhesiva.

Artículo n.º: 1-SUBHD15-MALE

HBMshop

Adaptador BNC a SubHD-15

El adaptador BNC a SubHD se puede utilizar para conectar sensores IEPE/ICP o señales ±10 V con un conector BNC al amplificador QuantumX.

Artículo n.º: 1-SUBHD15-BNC

(Documentación técnica)

HBMshop

4 protectores de puerto D-SubHD-15

Los protectores de puerto alargan la duración de los contactos de los sensores un mínimo de 500 ciclos de conexión y protegen la inversión en su equipo.

Artículo n.º: 1-SUBHD15-SAVE

HBMshop

10 conectores rápidos (8 polos, oro)

Conectores rápidos con un clip de sujeción, por ejemplo, para QuantumX MX1601B/MX1615B.

Artículo n.º: 1-CON-S1015

HBMshop

10 chips TEDS

Chip TEDS capaz de almacenar una ficha de datos de sensores para la para la parametrización automática de canales (EEPROM de 1 hilo, IEEE 1451.4, tipo DS24B33).

Artículo n.º: 1-TEDS-PAK

HBMshop

Adaptador 300 V a D-SubHD-15

El adaptador permite medir de manera fiable tensiones eléctricas hasta 300 V (CAT II) o hasta 500 V (no CAT) con el amplificador universal QuantumX. El amplificador identifica el adaptador y configura el canal automáticamente.

Artículo n.º: 1-SCM-HV

(Documentación técnica)

HBMshop

Adaptador cuarto de puente de galga extensométrica a D-SubHD-15

El adaptador permite realizar mediciones con galgas extensométricas individuales con circuito de cuarto de puente y configuración de tres hilos.

El adaptador completa la galga extensométrica conectada con tres resistencias de alta precisión, para formar un puente completo. Las variantes del adaptador disponibles son adecuadas para galgas extensométricas de 120, 350, 700 o 1000 ohmios y se pueden conectar a cualquier amplificador QuantumX con una entrada de puente completo y un conector SubHD.

Los parámetros necesarios, como el factor de puente y el factor de la galga, la alimentación del puente, la unidad física y los datos de calibración se encuentran almacenados en el adaptador a través de software, en un TEDS.

Artículo n.º:

  • 1-SCM-SG120
  • 1-SCM-SG350
  • 1-SCM-SG700
  • 1-SCM-SG1000

(Documentación técnica)

HBMshop

Adaptador termo mini tipo K, E, J o T a D-SubHD-15

Este adaptador se puede utilizar para conectar termopares mediante conectores termo mini. El conector SubHD se suministra con un punto de medición de comparación integrado (THERMO-MXBOARD).

Las variantes del adaptador disponibles son adecuadas para termopares de tipo K, E, J o T y se pueden conectar a los amplificadores universales MX840 y MX440 y sus sucesores.

Artículo n.º:

  • 1-SCM-TCK
  • 1-SCM-TCE
  • 1-SCM-TCJ
  • 1-SCM-TCT

HBMshop

Punto de medición de comparación para termopar

El punto de medición de comparación enchufable se puede utilizar para mediciones con termopares en combinación los amplificadores universales MX840 o MX440. La placa, compuesta por un punto de medición de comparación (Pt100) y un chip TEDS de un hilo para la identificación del transductor, debe instalarse en el conector SubHD-15.

Artículo n.º: 1-THERMO-MXBOARD

(Documentación técnica)

HBMshop

10 conectores de termopar mini con RFID

El conector termo mini permite conectar un termopar. El conector cuenta con un chip RFID integrado (lectura/escritura) que permite, por ejemplo, enviar el nombre del punto de medición al amplificador MX1609 y configurar los parámetros del canal automáticamente (TEDS).

Las variantes del conector disponibles son adecuadas para los termopares de tipo K y T y se pueden conectar a los amplificadores QuantumX MX1609KB o MX1609TB.

Artículo n.º:

  • 1-THERMO-MINI
  • 1-THERMO-MINI-T

HBMshop

Termopar tipo K para MX809B

El termopar tipo K es adecuado para medir temperatura de manera fiable con QuantumX MX809B en entornos eléctricos (sistemas de accionamiento, inversores, cables, baterías).

El termopar está construido mediante soldadura por puntos. Es un accesorio seguro, gracias a su cable de 3 m de longitud, con doble aislamiento y protección, así como a su tapa aislante, que protege el conector termo mini tipo K frente al fuego y los impactos. El termopar cuenta con certificación VDE según EN 61010.

Artículo n.º: 1-ITC-K1000

HBMshop

Conductor de medición de tensión para MX809B

El conductor de medición se puede utilizar para medir de manera fiable tensiones de hasta 5 V con alto potencial eléctrico con QuantumX MX809B en entornos eléctricos como, por ejemplo, baterías.

El conductor tiene los extremos libres. Es un accesorio seguro, gracias a su cable de 3 m de longitud, con doble aislamiento y protección, así como a su tapa aislante, que protege el conector termo mini de cobre frente al fuego y los impactos. El conductor de medición cuenta con certificación VDE según EN 61010.

Artículo n.º: 1-ITC-U1001

HBMshop

6 conectores de laboratorio BNC a seguridad (banana)

El adaptador permite, por ejemplo, conectar pinzas amperimétricas con un conector BNC a tomas de laboratorio de seguridad de 4 mm (banana).

Artículo n.º: 1-G067-2

HBMshop

Adaptador de punto de referencia artificial trifásico

Este adaptador está diseñado para efectuar mediciones en un sistema de accionamiento eléctrico en modo trifásico. Proporciona un punto de referencia artificial para las mediciones de tensiones de fase con QuantumX MX403B o GENESIS.

Se conecta al sistema de accionamiento mediante conductores de seguridad de laboratorio.

Artículo n.º: 1-G068-2

HBMshop

Tenaza de corriente CA/CC i30s

La tenaza de corriente CA/CC realiza mediciones basadas en el efecto Hall. Se conecta a través de un cable de 2 m de longitud y un conector BNC. Requiere una batería de bloque de 9 V. Incluye un adaptador BNC a conector de laboratorio de seguridad.

Rangos de corriente medibles: 30 mA – 30 A CC; 30 mA – 20 A CA eff; CC -100 kHz.

Artículo n.º: 1-G912-2

HBMshop

Tenaza de corriente CA SR661

La tenaza de corriente CA mide mediante un principio inductivo. Se conecta a través de un cable de 2 m de longitud con un conector BNC. Incluye un adaptador BNC a conector de laboratorio de seguridad.

Rangos de corriente medibles: 100 mA – 1200 A CA eff; 1 Hz-100 kHz.

Artículo n.º: 1-G913-2

HBMshop

Tenaza de corriente CA de alta precisión M1V20-2

La tenaza de corriente CA de alta precisión mide mediante un principio inductivo. Se conecta a través de un cable de 2 m de longitud con un conector BNC. Incluye un adaptador BNC a conector de laboratorio de seguridad.

Rangos de corriente medibles: 50 mA – 20 A CA; 30 Hz – 40 kHz.

Artículo n.º: 1-G914-2

HBMshop

Conexión de sistemas

Cable Ethernet cruzado

El cable Ethernet cruzado (CAT5+, 2 m) permite conectar directamente módulos o equipos de medida a un PC.

Artículo n.º: 1-KAB239-2

HBMshop

Cable FireWire para conexión entre dos módulos

El cable conecta dos módulos QuantumX/SomatXR (ODU==ODU): Enrutado de alimentación (máx. 1,5 A), sincronización temporal, tiempo real, datos.

Artículo n.º: 

  • 1-KAB272-0.2
  • 1-KAB272-2
  • 1-KAB272-5

HBMshop

Suministro de tensión

Fuente de alimentación CA-CC 24 V

La fuente de alimentación CA-CC suministra una tensión de 24 V CC a los equipos de medición.

CA: 100-240 V ~ (conectores CA internacionales, 1,5 m)

 24 V CC, 30 W (ODU, 2 m).

Artículo n.º: 1-NTX001

HBMshop

Cable de suministro de tensión para módulos

Cable de suministro de tensión para módulos

(ODU=== hilos abiertos, 3 m).

Artículo n.º: 1-KAB271-3

HBMshop

Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) QuantumX

Módulo consistente en un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), para amortiguar caídas de tensión de hasta 80 s de duración, con un amplio intervalo de temperatura de trabajo (-40…80 °C).

Artículo n.º: 1-UPX001-2

(Documentación técnica)

HBMshop

Terminal de tornillo para backplane (BPX)

El terminal de tornillo permite suministrar tensión de 24 V a un backplane.

Artículo n.º: 1-CON-S1010

HBMshop

Integración mecánica

Conectores de clip para QuantumX

Conectores de clip para instalación rápida de módulos QuantumX superpuestos o contiguos.

Artículo n.º: 1-CASECLIP

HBMshop

Panel de montaje para QuantumX

Panel para la instalación de módulos QuantumX con clips de montaje o una cincha. Sujeción básica por medio de 4 tornillos.

Artículo n.º: 1-CASEFIT

(Documentación técnica)

HBMshop

Bastidor en X de protección QuantumX

Bastidor de protección negro para QuantumX. Facilita el apilado.

Artículo n.º: 1-CASEPROT

HBMshop

Backplane para instalación mural QuantumX

Backplane para la integración de un máx. de nueve módulos QuantumX. Es posible conectar módulos adicionales a través de FireWire. Backplane para instalación mural o en un armario de control. Alimentación: 24 V CC/máx. 5 A (150 W)

Nota: El suministro no incluye adaptador eléctrico CA/CC.

Artículo n.º: 1-BPX001

(Documentación técnica)

HBMshop

Backplane QuantumX: rack

Backplane para la integración de un máx. de nueve módulos QuantumX. Es posible conectar módulos adicionales a través de FireWire. Backplane para instalación mural o en un armario de control. Alimentación: 24 V CC/máx. 5 A (150 W)

Nota: El suministro no incluye adaptador eléctrico CA/CC.

Artículo n.º: 1-BPX002

(Documentación técnica)

HBMshop

Software

EVIDAS Essential

Potente software para medición rápida con integración en la nube

EVIDAS es un software de HBM, de manejo intuitivo, que permite obtener resultados de manera rápida y sencilla en tan solo dos clics.

El avanzado diseño y la claridad del flujo de trabajo del software EVIDAS proporcionan al usuario una confirmación visual fuera de lo común.

Es posible elegir entre cuatro cómodos métodos para configurar los datos. Gracias a la integración en la nube, podrá compartir los datos con sus compañeros en todo el mundo. 

Artículo n.º: 1-EVIDAS

HBMshop

catman Easy

Un paquete de software que facilita la adquisición de datos de medición.

Principales características de catman Easy: cómoda parametrización de canales mediante TEDS o base de datos de sensores integrada; parametrización de tareas de medición; visualizaciones individuales; análisis de datos y gestión de alarmas y sucesos; almacenamiento de datos y exportación a distintos formatos (por ejemplo, ASCII, Excel, DIAdem, MDF 3/4 o MATLAB).

La instalación requiere Windows 7/8 o 10. El paquete incluye mantenimiento de software durante los primeros 12 meses. Se recomienda una renovación anual.

Artículo n.º: 1-CATMAN-EASY

HBMshop

catman AP

Principales características de catman AP:

catman Easy + registrador múltiple; integración de cámaras (Easy VideoCam); análisis en línea + posprocesamiento (EasyMath); automatización de actividades recurrentes (EasyScript); preparación sin conexión de proyectos de medición (EasyPlan); funciones adicionales como la biblioteca de potencia eléctrica, filtros especiales, espectro de frecuencia, etc.; funciones adicionales de tratamiento de datos y generación de informes.

Artículo n.º: 1-CATMAN-AP

HBMshop

Driver LabVIEW

El driver LabVIEW de HBM es compatible con QuantumX, SomatXR, y MGCplus.

Requiere LabVIEW 2012 o superior. La instalación requiere Windows 7/8 o 10. El paquete incluye mantenimiento de software durante los primeros 12 meses.

Artículo n.º: 1-LABVIEW-DRIVER

(Documentación técnica)

HBMshop

Driver DIAdem (solo en alemán)

El driver DIAdem de HBM es compatible con QuantumX, SomatXR, y MGCplus.

Requiere DIAdem 10.1 o superior. La instalación requiere Windows 7/8 o 10. El paquete incluye mantenimiento de software durante los primeros 12 meses.

Artículo n.º: 1-DIADEM-DRIVER

HBMshop

Driver CANape

El driver CANape es compatible con QuantumX y SomatXR.

Requiere CANape 10.0 o superior. La instalación requiere Windows 7/8 o 10. El paquete incluye mantenimiento de software durante los primeros 12 meses.

Nota: Incompatible con la función CAN de MX471 o MX840 y sus sucesores.

Artículo n.º: 1-CANAPE-DRIVER

(Documentación técnica)

HBMshop

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Catálogos
English
English (US)
German
Portuguese
Japanese
Chinese
Manuales de instrucciones
English
English
German
English
Japanese
Chinese
English, German
English, German
Accesorios
English, German
German, English
Italian
English
English
German
English, German
German, English
Italian
French, German, English
English
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
Russian
Russian
Multiidioma

Productos relacionados