Medidas de presión de alta precisión con requisitos mínimos de espacio, con posibilidad de definir múltiples puntos de medida en un mismo objeto de ensayo.
Transductor de presión miniatura P60: medición hasta 200 bar y hasta 150 °C
Gracias a su pequeño tamaño y a su capacidad para soportar un amplio intervalo de temperatura, los transductores de presión de la serie P60 son ideales para determinar la presión de líquidos; por ejemplo, para medir la presión del aceite de la caja de cambios en todo tipo de vehículos, o para monitorizar sistemas hidráulicos o circuitos de refrigerante en aplicaciones móviles.
Los transductores P60 tienen una clase de precisión de 0,3 que los hace especialmente idóneos para medir presiones en aplicaciones de investigación, ensayos y desarrollo.
El uso de tecnología de galgas extensométricas les permite determinar de forma fiable presiones estáticas y medir de manera segura en caso de comportamientos dinámicos.
El transductor P60 se encuentra disponible en cuatro rangos de presión nominal y con seis conectores roscados distintos, lo que pone a disposición de los usuarios un modelo adecuado para cualquier aplicación. El conector en miniatura integrado en el sensor y el cable de medida altamente flexible facilitan el montaje incluso en espacios con restricciones.
- Clase de precisión HBM: 0,3
- Rango de medida nominal: 20 bar, 50 bar, 100 bar y 200 bar
- Intervalo de temperatura nominal: -40 °C a +150 °C
- Dimensiones: Ø16 mm x 35 mm (incluido conector)
- Peso: 20 g (sensor sin cable)
Este producto se comercializa en asociación con Kyowa Electronic Instruments.
Ligero y compacto
- Diseño extremadamente compacto: Solo 16 mm de diámetro y 35 mm de longitud (20,5 mm de longitud sin el conector).
- Peso del transductor: ~20 g (sin cable), para reducir la influencia del peso en el objeto de ensayo.
Fácil de montar
- Conector miniatura integrado en el transductor.
- Cable de medida altamente flexible de 3 mm de grosor.
- Requiere un par de apriete reducido, de tan solo 18-20 Nm.
- Ventilación sencilla.
El transductor se instala con rapidez incluso en condiciones adversas. El cable de medida puede tenderse de forma independiente, gracias al cómodo conector en miniatura.
Flexible
- Disponible en cuatro rangos de presión nominal: 20 bar, 50 bar, 100 bar y 200 bar
- Disponibles con varios tipos de rosca; por ejemplo, R1/8; M10 x 1,0 y G1/8.
- Cable de medida de 4 m de longitud con extremos libres.
- Resistencia a sobrecargas del 150%.
- Amplio intervalo de temperatura: -40 °C a +150 °C.
Por sus numerosas variantes, es el transductor de presión más idóneo para muchas aplicaciones.
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
P60 Archivos STEP CAD |
Documentación de P60
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
P60 - Data Sheet | English | |||
P60 - Datenblatt | German | |||
Catálogos | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Instrucciones de montaje | ||||
P60 - Mounting Instructions | English, German, French | |||
Declaration of Conformity | ||||
P60 - EU Declaration of Conformity | English | |||