Resultados de medida en dos clics: software de adquisición de datos con integración en la nube

  • El software EVIDAS para adquisición y análisis de datos físicos en laboratorio o en banco de ensayos dispone de conexión a la nube.
  • Flujos de trabajo claros y sencillos para ahorrar tiempo.
  • Ya está disponible la edición Essential.

EVIDAS es el nuevo software de adquisición y análisis de datos de HBM basado en una avanzada tecnología y con interfaces de software abiertas. EVIDAS acelera y facilita considerablemente la adquisición de datos e incluye HBM Cloud.

Resultados de medida en dos clics

Su intuitiva interfaz del usuario, que proporciona una respuesta visual inmediata, acelera considerablemente todos los pasos del proceso de adquisición de datos en cualquier tarea de medición o ensayo. Las mediciones pueden comenzar de inmediato, desde el mismo momento en el que se conectan sensores inteligentes (TEDS). Tan solo se necesitan dos clics para visualizar los resultados de la medición, sin necesidad de ninguna programación.

Software también disponible en chino y japonés

Además de TEDS y de la base de datos de sensores, EVIDAS ofrece otras dos opciones de configuración innovadoras: una cómoda herramienta de diálogo para configurar canales individuales y una función de configuración directa en la tabla de canales. EVIDAS cumple los requisitos de las aplicaciones y se adapta a las preferencias del usuario. El resultado: un flujo de trabajo sencillo con una interfaz del usuario disponible en inglés, alemán, francés, chino y japonés.

Con acceso a la nube, por primera vez

El software EVIDAS de HBM dispone, por primera vez, de integración en la nube, con el fin de facilitar un acceso global a los datos. El paquete HBM Cloud básico proporciona 5 GB de espacio de memoria. Los datos se pueden guardar, exportar y utilizar para revisión en todos los formatos habituales.

Aplicación versátil

Los campos de aplicación típicos del software EVIDAS son la adquisición de datos en bancos de ensayos y laboratorios, así como los ensayos de componentes. La versión Essential del software estará disponible desde abril de 2018. Posteriormente se irá ampliando con otras versiones para diferentes aplicaciones específicas.

Software DAQ EVIDAS
El software de adquisición y análisis EVIDAS es fácil de utilizar, da resultados rápidos, tiene un avanzado diseño y un flujo de trabajo muy claro.