Obtenga sus resultados antes: adquisición de datos móvil más eficaz incluso en condiciones adversas
Los desarrolladores de vehículos y máquinas móviles se enfrentan al reto de reducir los plazos de desarrollo al tiempo que cumplen los requisitos de ensayo cada vez más complejos de los componentes mecánicos. Los amplificadores de medición más vanguardistas permiten realizar ensayos de vehículos y componentes de una forma más rápida y eficiente, incluso en las condiciones extremadamente adversas que suelen darse en las pruebas móviles. No obstante, ¿qué hace que un sistema de amplificador de medición sea “eficiente”?
Factores esenciales para efectuar mediciones rápidas y fiables:
Acceso rápido a los resultados de medición.
Tecnologías que permitan emplear menos equipos de ensayo.
Integración de datos externos, como los de los sistemas GPS.
Protección de los equipos y de los datos medidos.
Una estructura modular que prepare el sistema para poder utilizarlo de inmediato en distintas pruebas.

Acceso rápido a los resultados de medición
Un análisis rápido de los datos es una de las claves de la adquisición de datos móvil. El proceso que abarca desde la adquisición y almacenamiento de datos hasta su análisis se puede acelerar de varias formas. Los registradores de datos con software preinstalado permiten llevar a cabo un análisis de la información sobre el terreno, en el contexto de los ensayos interactivos. Esto permite adaptar el ensayo directamente en función del resultado de la medición o ayuda a decidir al instante si es preciso repetir un ensayo. La facilidad de uso, la visualización y las opciones de análisis, junto con la posibilidad de convertir los datos a otros formatos, son también factores esenciales.
De hecho, existen registradores de datos con una interfaz web que facilita el acceso directo a los datos medidos con independencia de la ubicación. Un sistema de amplificador de medición que se comunica a través de una interfaz web permite "matar dos pájaros de un tiro". Por un lado, el ingeniero responsable del ensayo ahorra tiempo, ya que no tiene que encontrarse sobre el terreno en todo momento durante la prueba. Por otro lado, todo el equipo puede acceder a los datos a la vez y realizar un trabajo conjunto sobre el objeto de la prueba. Esto resulta especialmente útil cuando se llevan a cabo ensayos en entornos adversos. Las interfaces web también pueden ser útiles en las series de pruebas a largo plazo.
La interfaz web normalmente se encuentra en el lado del servidor (es decir, el sistema de amplificador). Permite acceder, a través de internet, a una intranet o una red local en un servidor web ubicado en el amplificador. De este modo, es posible acceder al software de medición instalado con independencia del sistema operativo instalado. Además no es necesario contar con un departamento de TI interno para integrar el sistema, ya que se puede utilizar cualquier navegador web habitual.



Conexión rápida de los sensores
La facilidad de configuración del ensayo contribuye a incrementar la eficiencia. Esto se puede lograr, por ejemplo, mediante el uso de una hoja de datos electrónica de transductor (TEDS), una base de datos de sensores o una función de configuración de parámetros sin conexión. Todas estas técnicas aceleran la configuración de la conexión del sensor y permiten a los usuarios dedicar el menor tiempo posible a configurar de la medición, minimizando en consecuencia los plazos de parametrización. ¿En qué consisten estos métodos, con un poco más de detalle?
TEDS (hoja de datos electrónica de transductor)
Los sensores y transductores que están dotados de un chip TEDS se pueden conectar al amplificador en cuestión de segundos. Todos los parámetros y características del sensor se guardan en la ficha de datos electrónica y el amplificador puede recuperarlos al instante. Las mediciones se pueden iniciar de inmediato una vez hecha la puesta a cero.
Base de datos de sensores
Muchos usuarios también trabajan con una base de datos de sensores. Consiste en una completa base de datos que incluye todos los sensores que se utilizan, junto con sus características. La base de datos de sensores se puede importar rápidamente al software de medición —por ejemplo, catman de HBM— para configurar los parámetros rápidamente y empezar a medir de inmediato.
Parametrización sin conexión
El método de parametrización sin conexión permite preparar la configuración de la siguiente prueba mientras los amplificadores están ocupados con el ensayo en curso. Es posible configurar la siguiente prueba aunque el amplificador no se encuentre disponible. La parametrización sin conexión, a su vez, se puede llevar a cabo de varias formas. Una de ellas es el uso de un emulador. Consiste en emular el hardware mientras se utiliza el software de medición estándar. Un enfoque alternativo sería el uso de un formato especial en Microsoft Excel. Esta opción resulta especialmente interesante cuando se utilizan bases de datos. En este caso, toda la información relativa a la prueba se carga desde distintas bases de datos en el archivo Excel que, a su vez, se importa al sistema amplificador para comenzar la medición con posterioridad.
Integración de datos externos (por ejemplo, GPS, buses de campo)
Otro aspecto importante es la posibilidad de conectar el sistema del amplificador de medición a otras fuentes de datos, como sistemas GPS, cámaras (de vídeo) o el bus de un vehículo. Esto permite registrar, junto con los datos medidos, información adicional importante y de utilidad para el posprocesamiento y el análisis de los datos. A continuación se describen las principales fuentes de datos “externas” que existen:
GPS (sistema de posicionamiento global)
Se realiza un seguimiento simultáneo de la ubicación y otros datos, como la velocidad de un vehículo objeto de un ensayo, y la información se analiza y visualiza sobre un mapa. Esta información permite establecer conexiones fácilmente: por ejemplo, entre un suceso específico durante un ensayo y la posición en la que se encontraba el vehículo en ese momento.
Vídeo
Cada vez son más las pruebas que se llevan a cabo con la ayuda de videocámaras. La grabación en vídeo resulta especialmente útil cuando es preciso analizar sucesos de ensayo específicos o extremos. En este caso, es fácil asociar una imagen a un punto de medición para determinar, por ejemplo, si un vehículo ha cogido un bache en la carretera.
Buses de campo
Las máquinas móviles y los vehículos modernos utilizan, por lo general, un número cada vez mayor de sensores integrados. Los datos que proporcionan estos sensores se transmiten a través de buses de campo normalizados y también se pueden utilizar mientras se realizan pruebas mecánicas. En otras palabras, no es necesario conectar sensores adicionales, dado que la función ya se encuentra disponible a bordo. No obstante, antes de realizar una prueba, con frecuencia los usuarios de bus de campo se enfrentan a un reto: no saben con certeza qué tipos de datos pueden ser relevantes después. En este caso la solución pasa por registrar todos los datos en bruto y descodificarlos después, durante la fase de análisis de la información.
Protección de los equipos y de los datos medidos
Cada vez con mayor frecuencia, los ensayos se llevan a cabo en el mundo “real”, a menudo en condiciones ambientales adversas. Esto es especialmente cierto en la fase de ensayos con prototipos, que tienen la finalidad de garantizar la fiabilidad de los vehículos en condiciones climatológicas extremas. Para facilitar estos ensayos, los sistemas de amplificador de medición también deben poder soportar temperaturas extremas, con el fin de garantizar una seguridad de los datos máxima. En estos ensayos, la seguridad de los datos también es importante porque son pruebas muy exhaustivas no se pueden repetir por motivos de eficiencia y costes. Por lo tanto, los sistemas de amplificador y las memorias deben soportar el frío, los impactos y las vibraciones.
SomatXR, de HBM, es un sistema de amplificador de medición que cumple los requisitos de eficiencia de las configuraciones de ensayo más avanzadas (incluida la interfaz web). Además, es sumamente robusto. Ahora bien, ¿qué quiere decir en realidad que un equipo es robusto? En primer lugar, hay que tener en cuenta las características mecánicas: Los módulos se han diseñado para su uso en un rango de temperatura comprendido entre -40 °C y +80 °C. También son capaces de medir por encima del punto de rocío, porque los módulos son completamente estancos y no se produce condensación en su interior. Los módulos SomatXR tienen un grado de protección IP65/67 y resisten impactos de hasta 75 g (cumplen el estándar militar 202G). Y eso solo si hablamos de requisitos mecánicos. La robustez en lo que respecta a la seguridad del software y los datos no es menos importante.
Registrador de datos SomatXR CX23-R para pruebas sin supervisión
El registrador de datos SomatXR CX23-R para pruebas sin supervisión cuenta con un sistema operativo muy estable. El formato de los datos en sí también es muy sólido porque no se basa en secuencias de almacenamiento. La primera parte de una medición se puede descargar cuando todavía se están guardando datos en el registrador. Además, la interfaz web también proporciona una seguridad imbatible. Es posible acceder a los datos desde cualquier lugar, con independencia del número de usuarios que accedan a ellos o del sistema operativo que utilicen.
Registrador SomatXR CX22B-R para pruebas de vehículos
El registrador de datos SomatXR CX22B-R, por otro lado, ha sido específicamente diseñado para las pruebas de vehículos interactivas. El registrador lleva preinstalado el software de medición catman y los datos se guardan en formato .bin. Su conversión a otros formatos también es sencilla. El CX22B-R adquiere datos procedentes de los módulos SomatXR mediante una conexión Ethernet. FireWire permite usar el registrador de datos de manera simultánea como pasarela para la transmisión de datos directa a un PC. De este modo, puede emplearse en sistemas de medida tanto centralizados como distribuidos.


Cómo afrontar requisitos de ensayo variados
Los sistemas de amplificador modernos, junto con el software, permiten realizar pruebas mecánicas de los vehículos y máquinas considerablemente más eficientes, incluso en condiciones de uso extremas, tal y como evidencia SomatXR. Hay otro punto que debe tenerse en cuenta: la modularidad o flexibilidad del sistema. Un sistema de amplificador de medición flexible y eficiente debe poderse emplear en muchas pruebas distintas: tanto en pruebas de componentes a pequeña escala durante la etapa de desarrollo con números de canales relativamente bajos, como en pruebas de sistemas completos a gran escala. Esto implica que debe ser posible escalar el sistema amplificador y adaptarlo cuando sea necesario a un mayor grado de exigencia.
SomatXR cumple este requisito gracias a su diseño modular. Cada módulo amplificador puede conectarse a un PC y controlarse por separado; por ejemplo, con catman o con otro software de amplificador de medición. Además también se puede combinar con varios módulos SomatXR para formar un sistema completo que facilite la transferencia de datos a través de un PC o un registrador de datos. Es más, los módulos SomatXR se pueden integrar en el sistema amplificador QuantumX universal. Se pueden vincular fácilmente fuentes de datos adicionales, como sistemas GPS, cámaras y buses de campo, y los sistemas de automatización de pruebas se pueden controlar a través de salidas analógicas o EtherCAT.
Conclusiones: ¿Qué es realmente importante en las pruebas móviles?
Las pruebas de componentes y vehículos son esenciales. Y, a pesar de ello, no deben retrasar el proceso de desarrollo; todo lo contrario, deben ser capaces de adaptarse a unos ciclos de desarrollo acelerados. En este contexto, la elección del sistema de amplificador de medición adecuado y el software correspondiente son decisiones críticas para elevar la eficiencia. El sistema de adquisición de datos SomatXR ultrarrobusto puede ser la espina dorsal de las configuraciones más avanzadas, gracias a su interfaz web, su software de análisis incorporado, la cómoda integración de fuentes de datos externas, la compatibilidad con las bases de datos de sensores, TEDS, la configuración de parámetros sin conexión y su diseño modular.