MGCplus | Sistema de adquisición de datos | DAQ MGCplus | Sistema de adquisición de datos | DAQ | HBM

MGCplus: la referencia en adquisición de datos

El sistema de adquisición de datos MGCplus se utiliza en toda clase de aplicaciones de calibración, ensayos de materiales y ensayos de fatiga. Puede adquirir datos de deformación, fuerza, desplazamiento, par, tensión, corriente, temperatura y muchos otros parámetros. Por su versatilidad, es uno de los sistemas de adquisición de datos más utilizados en todo el mundo. Ofrece una compatibilidad excelente, no solo dentro del sistema MGCplus, sino a lo largo de toda la cadena de medida, desde el sensor al software.

Fiable

  • Más de 25 años de experiencia en servicio y soporte.
  • Amplificadores de CC con excelente dinámica y frecuencias portadoras, para una precisión máxima.
  • La calibración automática integrada garantiza la estabilidad a largo plazo. 

Ampliable

  • Diseño modular adaptable a requisitos muy variados.
  • El número de canales puede ampliarse desde 1 a 20.000.
  • Almacenamiento de datos USB autónomo.

Versátil

  • Amplificadores monocanal y multicanal, para prácticamente cualquier magnitud física.
  • Panel de indicación y control para funcionamiento sin software.
  • Medición simultánea y en paralelo, utilizando tres frecuencias de muestreo independientes.

Cadenas de medida para cualquier número de canales

MGCplus, conjuntamente con los sensores y transductores de alta precisión de HBM y el software de adquisición catman, forma una cadena de medida fiable que puede escalarse hasta 20.000 canales.


Aplicaciones de interés


Vídeos sobre MGCplus

 

Valores claros garantizados:

En nuestro vídeo mostramos cómo compensar fácilmente las desviaciones con respecto a la linealidad cuando se miden grandes deformaciones con MGCplus.

 

Miles de canales de medición, de un vistazo:

Este vídeo explica cómo utilizar el software catman Enterprise de HBM para parametrizar y visualizar un gran número de canales de medición.


Componentes de sistemas

MGCplus es modular y ofrece una flexibilidad máxima. Se puede adaptar a la tarea específica en unos pocos pasos. Cada sistema está formado por los componentes siguientes:

  • Carcasa de mesa o rack de 19 pulgadas
  • Procesador de comunicaciones
  • Amplificadores de medida
  • Placas de conexión

Seleccione los componentes de su sistema

Procesador de comunicaciones

Es un procesador inteligente, con capacidad superior a la de un simple gateway de comunicación con el PC:

  • Compatible con CP22 y CP42.
  • Sincronización PTPv2.
  • Admite hasta 128 o 512 canales (CAN/CANHEAD).
  • Funcionalidad multicliente.
  • Dos interfaces Ethernet nativas.
  • Conectividad mejorada a través de la funcionalidad de escaneado de dispositivos de HBM y DHCP.
  • Activación de la frecuencia de muestreo con un buffer circular interno.
  • Las E/S digitales permiten activar mediciones autónomas.
  • Grabación de datos autónoma mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB.

HBMshop

Módulos amplificadores y placas de conexión monocanal

La solución óptima para una adquisición de datos especialmente rápida y precisa, con las prestaciones siguientes:

  • Frecuencia de muestreo máxima de hasta 19,2 kS/s por canal.
  • Convertidor analógico/digital de 24 bits.
  • Filtros digitales (Butterworth y Bessel).
  • Clase de precisión hasta 25 ppm.
  • Conectores robustos.
  • 4 interruptores de valor límite.
  • 2 memorias de valores pico.
  • 2 salidas analógicas.
  • Diferentes modelos para puentes (de galgas extensométricas e inductivos), tensión, corriente, par, velocidad de rotación y cómputo de impulsos.

HBMshop

Módulos amplificadores y placas de conexión multicanal

La solución perfecta para alto número de canales y una amplia variedad de sensores:

  • 4 u 8 canales de medición por módulo.
  • Frecuencia de muestreo máxima de hasta 2,4 o 4,8 kS/s por canal.
  • Convertidor analógico/digital de 24 bits.
  • Filtros digitales (Butterworth y Bessel).
  • Clase de precisión hasta 100 ppm.
  • Conectores robustos.
  • 4 interruptores de valor límite.
  • Diferentes modelos para puentes (de galgas extensométricas e inductivos), LVDT, termopares, Pt100, resistencias, potenciómetros, tensión, corriente, sensores IEPE, par, velocidad de rotación y cómputo de impulsos.

HBMshop

 

 

Módulos de función especiales

Se encuentran disponibles varios módulos de función especiales para labores específicas de medición, como:

  • Adquisición de datos de bus CAN y salida*.
  • Salida de datos medidos a través de PROFIBUS y control de MGCplus mediante PROFIBUS.
  • Salida analógica de valores medidos procedentes de otros módulos.
  • Salida digital de información de valor límite, procedente de canales individuales o conexiones lógicas de hasta 120 canales.
  • Recepción de comandos por control remoto.
  • Salida analógica de hasta 10 curvas diferentes.
  • Suministro eléctrico y administración de módulos amplificadores CANHEAD.

*a petición

HBMshop

Software de adquisición de datos catman Enterprise

catman Enterprise es la mejor elección para ensayos con hasta 20.000 canales. Es idóneo para aplicaciones aeroespaciales.  

  • La solución ideal para alto número de canales y grandes volúmenes de datos.
  • Arquitectura cliente-servidor para compartir datos en vivo en todo el mundo.
  • Verificación funcional de todos los canales de galgas extensométricas con un solo clic.
  • Opciones de visualización individuales: líneas de predicción, niveles de carga, etc.

 

Más información HBMshop


 

Software de adquisición de datos catman

El software catman de HBM es el complemento perfecto para MGCplus. Ofrece excelentes opciones de visualización de los sensores y los datos digitales, almacena los datos en un robusto formato binario, puede automatizarse, analiza datos sobre la marcha o en modo de posprocesado, y genera informes de pruebas.

  • Visualización de los datos de medición.
  • Análisis en línea, gracias a una potente biblioteca matemática.
  • Almacenamiento y exportación de datos en distintos formatos
  • Análisis de datos.
  • Elaboración de informes.

 

Más información HBMshop

Documentación de producto y descargas de MGCplus

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
MGCplus - Caractéristiques techniques French
MGCplus - Data Sheet English
MGCplus - Datenblatt German
MGCplus - 數據表 Chinese
MGCplus – Data Sheet (Supplement for AP816i) English
CAD Step Files
MGCplus - CAD Download (Step File) Multiidioma
Catálogos
MGCplus - Brochure English
MGCplus - Broschüre German
Manuales de instrucciones
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
MGCplus - Bedienungsanleitung German
MGCplus - Operating Manual English
ML70B - Bedienungsanleitung German
ML71B - Bedienungsanleitung German
ML71B - Manuel d’emploi French
ML71B - Operating Manual English
ML71BS6 - Bedienungsanleitung German
ML77B - Bedienungsanleitung German
ML77B - Manuel d’emploi French
ML77B - Operating Manual English
ML78B - Bedienungsanleitung German
ML78B - Manuel d’emploi French
ML78B - Operating Manual English
VT810/815i - Operating manual English, German
Accesorios
Kab 11/00-24 - Data Sheet

(Accessory cable for MGCplus VT distributor boards)

English
Kab 11/00-24 - Datenblatt

(Zubehör-Kabel für MGCplus VT-Verteilertabletts)

German
Driver
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Date: 01/2022  |  Version: 6.2  |  Size: 28 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 03/2024  |  Version: 1.4.0  |  Size: 67 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
MGCplus - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Otros materiales
ML38B Calibration Supplement

Information about the polynomial based on the calibration data stored in the ML38B

Information zu dem im ML38B abgelegten Polynom auf Basis der Kalibrierdaten

English, German
Firmware
MGCplus CP52 Firmware

Firmware package for CP52

Necessary tools: MGCplus Assistant 4.0 or higher, catman Easy/AP 5.1 or higher, catman Enterprise 7.1 or higher

Date: 09/2023  |  Version: 5.8.4.6773  |  Size: 26 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
Software
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
MGCplus Firmware

Archive including all current firmware files for all MGCplus and MGCsplit amplifier system components. The archive must be recursively unpacked into the firmware download directory "...download", i. e. including all subdirectories. The Zip file includes the following firmware versions:

  • AB22A / ABX22A Version 5.10
  • AB22Apress / ABX22Apress Version P2.38
  • AB32 Version P4.22
  • CANHEAD Version P2.26
  • CP22 Version P4.44
  • CP32 / CP32B Version P2.20
  • CP32-B Version P3.10
  • CP42 Version P4.90
  • ML01, ML10, ML30, ML35, ML50, ML55, ML55S6, ML60 Version P4.16 / P35
  • ML38 Version P4.18
  • ML38B (RD038) P5.62
  • ML38B (RD38A) P6.02
  • ML10B, ML30B, ML50B, ML55B, ML55BS6, (RD003) Version P5.64
  • ML10B, ML30B, ML50B, ML55B, ML55BS6, (RD004) Version P6.06
  • ML01B, ML35B, (RD003) Version P5.64
  • ML01B, ML35B, (RD004) Version P6.06
  • ML60B Version P5.64
  • ML60B (RD061) Version P6.06
  • ML70 Version P2.22
  • ML70 IEC Version V1.13
  • ML70B Version P5.38
  • ML70B IEC Version V5.14
  • ML71 Version P2.16
  • ML71S6 Version P2.12
  • ML71B Version P5.26
  • ML71BS6 Version P5.26
  • ML74 Version P2.12
  • ML74B Version P5.38
  • ML77 Version P2.24
  • ML77B Version P5.32
  • ML78 Version P2.28
  • ML78B Version P5.36
  • ML85/1 Version P4.15
  • ML85/3 Version P4.35
  • ML85B Version P2.16
  • ML85B IEC Version V1.08
  • ML85C Version P5.18
  • ML85C IEC Version V5.08
  • ML455 Version P6.70
  • ML460 Version P5.80
  • ML460 (RD461) Version P6.22
  • ML801 Version P5.54
  • ML801B Version P6.70

Date: 06/2018  |  Version: 3.34 zhx  |  Size: 16 MB

Multiidioma
MGCplus MGCpLoad

MGCplus Firmware Loader MGCpLoad. Firmware download program for Windows XP, 7 and 10.

Date: 03/2017  |  Version: 3.5.7  |  Size: 1 MB

Multiidioma
MGCplus ML71 CAN

ML71 CAN database for SAE J1939.

Date: 11/2000  |  Version: P1.20  |  Size: 5 KB

Multiidioma
MGCplus ML77 GSD Editor

GSD Editor for ML77(B).

Date: 03/2003  |  Version: V1.2.1  |  Size: 5 MB

Multiidioma
MGCplus ML77 Profibus DP

PROFIBUS DP GSD and GSE files for ML77: German version: GSD file, English version: GSE file.

Date: 05/2006  |  Version: 2.17  |  Size: 12 KB

Multiidioma
MGCplus Source code (GPL)

Date: 10/2011  |  Size: 88 MB

Multiidioma
MGCplus System CD

English | Deutsch

Includes MGCplus Assistant (version 4.1.0.42)

Date: 11/2018  |  Version: 4.1.0.42  |  Size: 369 MB

Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.