Contenido del webinario sobre análisis en tiempo real de motores eléctricos
La solución eDrive de HBM es un analizador de potencia con funciones de adquisición, capaz de realizar análisis exhaustivos a partir de datos en bruto. Vectores espaciales, transformaciones dq0, elaboración de mapas de motores... todo se puede hacer en tiempo real.
Se utiliza un sistema escalable con entre 3 y 21 canales de potencia, además de otras entradas; por ejemplo, temperatura y CAN. El sistema se integra con facilidad por medio de una API de software y los datos se transfieren en tiempo real mediante EtherCAT.
En este webinario de 30 minutos aprenderá:
- Cómo calcular corrientes d y q, y cómo crear mapas de motores en tiempo real.
- Cómo analizar fácilmente máquinas eléctricas de 6 fases, y las posibilidades de crear sus propias fórmulas para hacer cálculos en tiempo real.
- Cómo se puede expandir un analizador de potencia, desde un sistema básico para uso portátil hasta un sistema de montaje en rack con un máximo de 6 entradas de par / velocidad
Nota:
Este webinario es gratuito. Para cualquier consulta, no dude en contactarnos en [email protected].