Cableado de transductores de par universales

En HBM recibimos con frecuencia consultas sobre cómo integrar transductores de par en distintos tipos de máquinas y sobre cómo afecta esta integración al rendimiento de una fábrica. Obviamente, existen distintos sensores, concebidos para diferentes especificaciones, con diversas metodologías electrónicas y mecánicas. No obstante, en el diseño de los transductores de par modernos se da cada vez más prioridad a la sencillez de integración, con el fin de dar respuesta a los exigentes requisitos de medición de los entornos industriales.

En este artículo estudiaremos en detalle el proceso de cableado de los transductores de par universales, como el T40B:

Cableado de transductores de par T40B

El T40B es un transductor de par universal para pruebas exhaustivas en bancos de ensayos. Ofrece una precisión del 0,03%, excepcional en términos de linealidad e histéresis. Este transductor cuenta con cuatro puertos eléctricos con una numeración visible:

  • El puerto 1 es un conector de 7 polos que proporciona hasta 30 V de tensión de alimentación  al transductor y una ruta de baja resistencia a través de un shunt. Proporciona datos de salida de frecuencia.
  • El puerto 2 es un conector de 8 polos con múltiples configuraciones en función del transductor. Puede proporcionar mediciones de velocidad y velocidad con impulso de referencia.
  • El puerto 3 es otro conector de 7 polos similar al puerto 1, salvo que funciona como salida de tensión.
  • El puerto 4 es un conector de 16 polos que funciona como canal de medición de par (TMC) y puede interaccionar con las interfaces de la familia TIM de HBM. Proporciona salidas adicionales, incluidas las de escala, filtrado y puesta a cero. También se puede conectar a través de un bus de campo basados en Ethernet o CAN, como PROFINET o EtherCAT, para una comunicación avanzada máquina-máquina.

Estos transductores funcionan con una tensión de alimentación nominal de 18-30 V que está aislada de los polos de salida de señal, para reducir el ruido de fondo. Los transductores de par T40B generan una señal de shunt de aproximadamente el 50% de la señal de par nominal.

Por ejemplo, el cableado de transductores de par T40B con el módulo TIM40 es muy sencillo y proporciona una sencilla indicación visual de la funcionalidad del mecanismo mediante los ledes situados en la placa del estator. Gracias a la claridad del etiquetado de sus conectores de entrada y salida, el TIM40 se instala fácilmente en equipos mecánicos. El puerto X1 es una fuente de alimentación, mientras que el puerto X2 es un activador de señal de shunt que permite derivar una fuente de alimentación externa del transductor, haciendo funcionar el TIM40 a través del T40B.

La toma X3 del TIM40 es el conector primario con el puerto 4 del T40B y proporciona apantallamiento para la señal de par y paso de energía. Por último, X4 y X5 son salidas analógicas y de frecuencia que proporcionan límites adicionales directamente desde el TIM40.

Todas las señales de salida son ajustables y admiten un alto grado de control, que incluye las convenciones para la denominación de las señales y el número de decimales para las señales obtenidas.

Cableado de transductores de par con HBM

HBM es un líder en el desarrollo y suministro de de equipos de pruebas y medición, con más de 65 años de experiencia en la producción de instrumentación precisa para bancos de ensayos de todo el mundo. Proporcionamos documentación exhaustiva y conceptos abiertos, para mejorar los procesos de integración y minimizar el tiempo improductivo de la maquinaria, porque entendemos que nuestros clientes necesitan optimizar sus bancos de ensayos con un esfuerzo de instalación mínimo.

Si desea más información sobre el cableado de transductores de par, no dude en contactarnos.

Puede ver nuestro vídeo sobre cableado de los transductores de par: 

  • Descubra cómo cablear los transductores de par tipo T40B, T12HP y T12
  • Consejos y trucos generales para cablear transductores de par.