Célula de carga C6B, versátil, fuerzas de 200 kN a 10 MN Célula de carga C6B, versátil, fuerzas de 200 kN a 10 MN | HBM

Transductor de fuerza C6B para fuerzas nominales de 200 kN a 10 MN

Los transductores de fuerza C6B tienen un diseño de barra de compresión, muy adecuado para medir fuerzas muy grandes y pequeños desplazamientos. Resultan idóneos para medidas altamente dinámicas; por ejemplo, ensayos de impacto o procesos de inserción rápidos.

La serie C6B tiene una relación precio/prestaciones sobresaliente, sobre todo las variantes con electrónica integrada. Los sensores están construidos totalmente en acero inoxidable, son herméticamente estancos y tienen un alto grado de protección (IP68). Igualmente, la serie ofrece un amplio catálogo de opciones para facilitar la adaptación a tareas de medición concretas. Las versiones de hasta 2 MN tienen un taladro interior que resulta particularmente útil para monitorizar tensiones de anclaje o de cables.

  • Clase de precisión HBM: 0,5
  • Rangos de medida nominales: de 200 kN a 10 MN
  • Salidas: 2 mV/V, 0...10 V o 4...20 mA, según variantes
  • Clase de protección: hasta IP68

Sugerencias:

  • Haga su pedido del transductor C6B completo con los elementos de introducción de fuerza. De este modo, el transductor y los elementos de introducción de fuerza se calibran conjuntamente, y usted se beneficiará de una mayor precisión en su aplicación.
  • Novedad: Ahora, estos transductores también están disponibles con amplificador integrado. Benefíciese de una mayor eficiencia, una fiabilidad absoluta y un montaje más sencillo.

Medición de grandes fuerzas a un precio asequible

  • Fuerzas nominales de hasta 10 MN.
  • Mediciones estáticas y dinámicas.
  • Relación precio/prestaciones excepcionalmente atractiva.
  • Un taladro interior facilita el uso de una fuerza restablecedora (hasta 2 MN).

Un equipo de medida con buena relación precio/prestaciones y fácil de usar, para muchas aplicaciones.

Se adapta a cualquier aplicación

  • Señales de salida: mV/V, 0 – 10 V o 4 – 20 mA.
  • Numerosas opciones: cable fijo, conector incorporado, protección robusta del conector y TEDS.
  • Se puede montar tanto en horizontal como suspendido.
  • Se puede calibrar conjuntamente con los elementos de introducción de fuerza, previa solicitud.

Muy eficiente: se adapta a su aplicación y puede empezar a trabajar de forma inmediata.

Robusto y dinámico

  • Alojamiento herméticamente estanco, en materiales inoxidables.
  • Grado de protección IP68 (modelos con cable fijo).
  • Conformidad CEM respecto a la norma IEC.
  • Ha superado con éxito pruebas de vibración y choques.

Tecnología de larga duración y resultados de medición fiables.

Ahora, disponible como opción: C6B con amplificador integrado

Si lo desea, desde ahora puede adquirir su transductor C6B con un amplificador integrado. La versión VA1 ofrece una salida de tensión (0-10 V) y la versión VA2 una salida de corriente (4-20 mA). ¡Con el mismo comportamiento dinámico y las mismas propiedades metrológicas!

El amplificador está adaptado al transductor y ofrece las siguientes ventajas:

Integración más sencillaSiempre la misma conexión eléctrica: Todos los transductores de fuerza HBK tienen un conector M12, con la misma asignación de polos en todos los modelos.
RapidezLos amplificadores tienen un ancho de banda de 2 kHz y se adaptan perfectamente a procesos rápidos.
FiabilidadLas características de resistencia a los impactos y vibraciones del sensor son igual de estrictas que para las versiones sin amplificador.
Condiciones
ambientales
Amplificador robusto para toda clase de aplicaciones. Apto para aplicaciones industriales gracias a su grado de protección IP67 y a su construcción totalmente en materiales inoxidables. Las versiones con conectores M12 tienen el mismo grado de protección.
CalibraciónEl amplificador convierte la señal de fuerza (N) en una señal de corriente o tensión (mA o V). También disponemos de certificados de calibración según DKD R3-3 o ISO 376 para los transductores con amplificador de medida.
ExactitudLas versiones con y sin amplificador integrado tienen la misma clase de precisión. 

Archivos CAD STEP 3D para C6B

Descargar archivos STEP CAD para este producto
C6B Archivos STEP CAD
C6B Archivos STEP CAD para accesorios

Amplia gama de accesorios

  • Botones de carga
  • Piezas de aplicación de fuerza
  • Cojinete esférico

Para más información, ver la ficha técnica.

Documentación técnica

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
C6B - Caractéristiques techniques French
C6B - Data Sheet English
C6B - Datenblatt German
C6B - Prospetto dati Italian
C6B - データシート Japanese
C6B - 數據表 Chinese
Catálogos
Kräfte sicher messen - Broschüre German
Reliable force measurement - Brochure English
Manuales de instrucciones
C6B - Operating Manual English, German, French, Italian, Chinese
Guías de rápidas
C6B - Quick Start Guide English, German, French, Italian, Chinese
Accesorios
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques French
K-CAB-F (cable) - Data Sheet English
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati Italian
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt German
K-CAB-F (电缆) - 数据表 Chinese
Declaration of Conformity
C6B - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.