Células de carga y electrónica de pesaje para industria alimentaria

La producción de alimentos debe ser eficiente, debe atender las demandas de los clientes y debe cumplir las normas de higiene nacionales e internacionales. La frescura y la vida de almacén son factores cada vez más importantes. Y también es indispensable contar con un entorno de producción de la máxima higiene. Las operaciones de dosificación, llenado y mezcla y, en definitiva, la manipulación industrial de alimentos, requieren tecnologías y equipos fiables, fáciles de usar y fáciles de limpiar.

HBK forma parte del European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) y participa activamente en la mejora de las normas de higiene de la industria alimentaria. Disponemos de dos células de carga monoplato (o de plataforma) con certificación EHEDG, diseñadas para integrarlas en entornos de alta exigencia higiénica. Además, los indicadores de pesaje y la electrónica de HBK permiten optimizar las básculas de control y los procesos de dosificación, entre otros. Hottinger Brüel & Kjaer también suministra cables y accesorios adaptados, y software, para proporcionar a sus clientes soluciones de medición completas.

Ventajas de los componentes de pesaje de HBK

Fáciles de limpiar

  • Soluciones para distintos requisitos de higiene.
  • Cuerpos sin esquinas ni aristas.
  • Diseño cuidadoso de todos los componentes, incluidos los accesorios.

Duraderos y robustos

  • Clase de protección IP68/69K.
  • Sensores herméticamente encapsulados.
  • Construcción en acero inoxidable.

Flexibles y eficientes

  • Catálogo de productos con un amplio rango de capacidades nominales.
  • Células de carga analógicas y digitales.
  • Electrónica y software especializados.

La célula de carga ideal para cada aplicación alimentaria

Al igual que otros muchos sectores, la industria alimentaria avanza hacia la automatización. Con frecuencia, los procesos de limpieza también se automatizan, lo que plantea requisitos especiales a las plantas y componentes, para que no sea preciso desmontarlos.

Fáciles de limpiar, sin esquinas ni aristas

Para reducir los tiempos de inactividad —y los costes que acarrean—, todos los componentes relevantes de una planta deben poder limpiarse con facilidad. Así, por ejemplo, las carcasas de acero inoxidable sin esquinas ni bordes pronunciados evitan la acumulación de suciedad. En las células de carga PW25, PW27, PW27A, PW37P y Z6R, los líquidos resbalan sin dejar ningún residuo.

Si necesita más higiene, ¿qué tal nuestras células de carga con certificación EHEDG?

Las células de carga de las series PW27A y PW37P son ideales para aplicaciones de llenado, envasado y pesaje de alimentos. Tienen certificación EHEDG, grado de protección IP68/IP69K, protección contra sobrecargas integrada (PW27A), dimensiones compatibles con el estándar industrial y un conector incorporado que facilita su instalación (PW37P).

Células de carga digitales para aumentar la productividad

El internet de las cosas (IoT) abre la puerta a grandes mejoras de eficacia y productividad en la industria de producción y envasado de alimentos. La tecnología de pesaje digital tiene un funcionamiento muy sencillo y una extraordinaria capacidad para determinar pesos de manera rápida y precisa, y para procesar datos de medición a gran velocidad. Sus ventajas resultan particularmente llamativas en las aplicaciones de pesaje dinámicas, en las que puede aportar grandes ahorros.


Electrónica para complementar a la perfección la cadena de medida

Para crear soluciones de pesaje inteligentes se necesitan cadenas de medida con los últimos avances en interfaces, filtros y algoritmos, transmisión de datos rápida y fiable, capacidad de diagnóstico y resolución apta para pesaje legal. Adicionalmente, la electrónica de pesaje de HBK resulta muy fácil de utilizar, gracias a su software para PC compatible con aplicaciones de red o con servidores web integrados.

Conexión rápida y sencilla al mundo digital

La electrónica digital de medida PAD ofrece una puerta de acceso sencilla y económica al mundo digital. Puede instalarse en las proximidades del transductor o en el armario de control. Dispone  de una carcasa de acero inoxidable que la protege de los líquidos y la suciedad. La electrónica PAD se puede integrar fácilmente en distintos sistemas mediante el uso de interfaces RS485 y CANOpen.

Con capacidad de comunicación, diseñada para el futuro y conforme con las recomendaciones EHEDG

La electrónica de sensores DSE da excelentes resultados en aplicaciones de pesaje altamente dinámicas y automatizadas. Cuenta con interfaces PROFINET y EtherCAT, se complementa con una interfaz web de uso intuitivo y se puede instalar y poner en servicio en un tiempo récord. Como argumentos adicionales, destaca por su diseño higiénico, su alta precisión y una capacidad para transmitir hasta 2000 lecturas por segundo.

Terminales de pesaje: una solución potente para casi todo

Los terminales de pesaje WTX pueden utilizarse en aplicaciones estáticas, dinámicas y de pesaje legal. Tienen pantallas en color de fácil manejo y se configuran rápidamente con la ayuda del software gratuito PanelX. El terminal WTX110 está indicado para entornos con requisitos de higiene estrictos, y también es compatible con sensores digitales. Por su parte, el WTX120 dispone de interfaces para Ethernet industrial y de bus de campo.


Soluciones de software flexibles

El software facilita la configuración, el uso y la resolución de problemas con los sensores y amplificadores utilizados. Debe cumplir varias condiciones: que sea flexible, que ofrezca la conectividad necesaria, que resulte fácil de manejar y, por supuesto, que sea idóneo para nuestra aplicación.

Software de pesaje PanelX

PanelX es una forma cómoda de parametrizar productos de HBK. Además, cuenta con una interfaz de usuario intuitiva que se adapta muy bien a los requisitos de las aplicaciones de pesaje.

Más sobre PanelX

Otras opciones de software

Aparte del potente software PanelX, HBK ha desarrollado otras soluciones de software innovadoras para visualización, parametrización, adquisición de datos de medición y mantenimiento de nuestra electrónica industrial y de pesaje. Tenemos API, aplicaciones y servidores web.

Más información


¿Quiere más información sobre nuestros componentes y soluciones de pesaje para la industria alimentaria?
Contáctenos. Estamos a su disposición para asesorarle.

 

Aplicaciones de pesaje en la industria alimentaria

Las células de carga y los componentes de pesaje de Hottinger Brüel & Kjaer están presentes desde hace décadas en casi todos los ámbitos de la producción, el procesamiento y el control de alimentos. Somos un socio muy recomendable para toda clase de empresas del sector alimentario.

Hemos recopilado algunos ejemplos de aplicaciones y casos de éxito:

Productos relacionados

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Green check mark Su oferta individual

Green check mark Consulta técnica gratuita

Green check mark Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados