El control de procesos industriales se refiere a la cadena de medida aplicable a equipos de fabricación y proceso. Esta cadena está formada por controles de hardware y software, e incorpora componentes de adquisición de datos tanto mecánicos como eléctricos. Todas las industrias necesitan alguna forma de control de procesos que garantice que sus equipos mecánicos trabajan dentro de unos parámetros seguros y certificados, y con un muy alto grado de reproducibilidad. Ahora bien, los requisitos de los entornos de trabajo en continuo son muy estrictos y requieren equipos físicos capaces de obtener señales eléctricas y mecánicas de una forma mínimamente invasiva. Un amplificador de señal robusto ofrece una solución sencilla a este problema.
Un amplificador de señal —o acondicionador de señal— es un equipo de adquisición de datos que convierte el valor de una señal en datos legibles, compatibles con un software integrado. Típicamente, un amplificador de señal adquiere una señal eléctrica o mecánica y amplifica su resolución o su relación señal-ruido. A continuación, esta señal convertida se transmite al control de la máquina, utilizando una interfaz digital o analógica. Un amplificador de señal dedicado permite conectar múltiples componentes al control de la máquina. De este modo, se puede efectuar un diagnóstico rápido de las señales que reduce las paradas mecánicas y mejora el control de los procesos en numerosas industrias.