Sistemas de adquisición de datos Somat eDAQ y Somat eDAQXR: robustos y optimizados para ensayos móviles
eDAQ y eDAQXR son herramientas ideales para realizar ensayos en toda clase de aplicaciones: agricultura, construcción, minería, industria automovilística, autocaravanas, aplicaciones militares y muchas otras.
eDAQ es un sistema de capas formado por un procesador base capaz de soportar hasta 8 capas de acondicionamiento de señales. Las opciones de las capas se pueden consultar más abajo. Las señales pueden ser de CAN, puentes de galgas extensométricas, temperatura, impulsos y tensión, entre otras. eDAQXR es un procesador mejorado para las capas de acondicionamiento de señal eDAQ. Incorpora una moderna interfaz gráfica de usuario, en forma de interfaz web. Además, esta mejora permite utilizar módulos de expansión SomatXR para crear un potente sistema centralizado de adquisición de datos, con posibilidad de módulos distribuidos.
Últimas unidades
Aviso importante: Debido al gran éxito de nuestra serie de productos eDAQ en los últimos meses, hemos decidido mantener en nuestro catálogo sus componentes principales hasta nuevo aviso. Gracias a este periodo ampliado, los usuarios podrán seguir utilizando sus equipos actuales en sus ensayos durante algunos años más. Pulse aquí para más información.
Además, seguiremos prestando soporte exactamente igual que en los últimos años.
- Ofreceremos calibración y soporte técnico como mínimo hasta diciembre de 2030.
- Ofreceremos servicios de reparación y accesorios según disponibilidad de piezas, pero al menos hasta diciembre de 2025 (y posiblemente hasta 2030).
Si no es un usuario actual de eDAQ, le recomendamos nuestra nueva serie SomatXR de equipos modulares de adquisición de datos altamente robustos.

Procesador eDAQXR (EXRCPU)
Nuevo procesador con interfaz web y posibilidad de conectar equipos SomatXR como satélites de medición:
- Distintas opciones de memoria (SSD) hasta 256 GB
- 3 puertos CAN y 1 puerto GPS
- Soporta hasta 7 capas de acondicionamiento de señales eDAQ (excepto ECOM)

Procesador eDAQ (ECPU-PLUS-COM)
Procesador antiguo compatible con TCE
- Distintas opciones de memoria hasta 256 GB
- 3 puertos CAN y 1 puerto GPS
- Soporta hasta 8 capas de acondicionamiento de señales eDAQ

Capa eDAQ EHLS
Capa analógica de alto nivel de 16 canales
- Entradas analógicas hasta 74,9 V
- Módulos inteligentes para entrada de galgas extensométricas, termopares y CCLD / IEPE
- Salidas analógicas

Capa eDAQ EBRG
Capa de 16 canales para puentes
- Entradas para galgas extensométricas (puentes completos, medios puentes y cuartos de puente)
- Disponible en versiones de 350 Ohm y 120 Ohm
- Salidas analógicas
Capa eDAQ EDIO
Capa de entrada/salida digital de 36 canales
- Entradas para contadores de impulsos, descodificadores de cuadratura, bus de vehículos y GPS (bus de vehículos y GPS no soportados con EXRCPU)
- 24 canales de E/S digital, 12 canales para entradas de rango extendido

Capa eDAQ ENTB
Capa para termopares sin aislamiento de 32 canales
- Entradas de termopar tipo K, E, J o T
- Requiere una caja de punto de medición de comparación externa (universal o específica)

La opción de procesador EXRCPU permite conectar módulos SomatXR como satélites de medición.

Receptor GNSS
Receptor GPS (EGPS-5HZ) para datos de posición, velocidad y tiempo con antena interna, frecuencia de actualización máx. de 5 Hz y conexión M8.
Fuente de alimentación Somat 15 V

Fuente de alimentación Somat E-AC/15 (1-E-AC/15-2) diseñada para suministrar una tensión de 15 VCC a un sistema SoMat eDAQ o eDAQlite, utilizando una entrada estándar de 120 VCA.

Módulo de acondicionamiento IEPE
Módulo inteligente para conectar sensores IEPE/CCLD a capas HLS.

Módulo de acondicionamiento para deformación
Módulo inteligente para conectar puentes completos, medios puentes y cuartos de puente a capas HLS.
Módulo SMART deformación – terminación de 350 ohm
Módulo SMART deformación – terminación de 120 ohm

Módulo de acondicionamiento para termopares
Módulo inteligente para conectar termopares a capas HLS.
Otros accesorios
- Cables de alimentación y baterías de repuesto
- Cables de sensores, sistemas y prolongación
- Cajas de derivación y cajas de punto de comparación de medición
- Maletines y herramientas
Vídeos
Descripción general del hardware de eDAQXR
Descripción general del software eDAQXR
Cómo convertir su eDAQ en eDAQXR
Sistemas en red con eDAQXR
Documentación
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| EBRG - Data Sheet | English | |||
| ECOM - Data Sheet | English | |||
| ECPU-PLUS - Data Sheet | English | |||
| EDIO - Data Sheet | English | |||
| EHLS - Data Sheet | English | |||
| EITB - Data Sheet | English | |||
| ENTB - Data Sheet | English | |||
| EXRCPU – Data Sheet | English | |||
| EXRCPU compatible layers and accessories | English | |||
| Manuales de instrucciones | ||||
| eDAQ – User Manual | English | |||
| eDAQXR / eDAQXR-lite - User Manual | English | |||
| http control interface – User Manual | English | |||
| sie and libsie – User Manual | English | |||
| Guías de rápidas | ||||
| Axis Network Camera Devices - Quick Start Guide | English | |||
| eDAQXR - Quick Start Guide | English | |||
| Accesorios | ||||
| CASEMOUNT-XR - Data Sheet | English | |||
| E-AC/15 – Data Sheet | English | |||
| Strain Smart Module SMSTRB – Data Sheet | English | |||
| Instrucciones de seguridad | ||||
| eDAQ / Somat eDAQ-lite - Safety Instructions | English | |||
| eDAQXR - Safety Instructions | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| eDAQ - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
| Firmware | ||||
|
eDAQ / eDAQ-lite Firmware Package
Date: 02/2017 | Version: 3.24.A.658 | Size: 26 MB | Multiidioma | |||
|
eDAQXR Firmware Package
Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.12.32.0. Date: 12/2019
|
Version: 2.12.0
|
Size: 88 MB
| Multiidioma | |||
| Software | ||||
|
XR Emulator eDAQXR
The XR Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a eDAQXR web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real eDAQXR to be used in real production environment testing. Date: 02/2024 | Version: 2.12.0.1 | Size: 47 MB | Multiidioma | |||
|
Somat eDAQ Connect
The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or never. Date: 03/2016 | Version: 1.3 | Size: 6 MB | Multiidioma | |||
|
Somat InField
This is the latest and final version of Infield. Please note that previous versions of Infield are in the Download Archive below. Please check the version of Infield that your license is authorized for. If you download and install a newer version than your license is valid for your license will not work. Infield will only open as a basic viewer with none of the advanced features you may have purchased. If you do not know your authorized version please contact [email protected]. Date: 05/2012 | Version: 2.5.1 | Size: 29 MB | Multiidioma | |||
|
Somat InField mplot.dll
Updated dll to fix plotting issues inside Infield caused by recent Windows updates. Date: 08/2024 | Version: 3 | Size: 17 KB | Multiidioma | |||
|
Somat TCE
This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor. Date: 02/2017 | Version: 3.24.0.659 | Size: 5 MB | Multiidioma | |||
| Tech Notes | ||||
| eDAQXR / eDAQXR-lite - External Fuse Usage | English | |||