Célula de carga SP8 para básculas de cabezales múltiples Célula de carga SP8 para básculas de cabezales múltiples | HBM

Célula de carga monoplato SP8: una solución compacta y asequible para básculas de cabezales múltiples

La célula de carga monoplato SP8 está optimizada para aplicaciones de pesaje dinámicas. Por sus compactas dimensiones, se puede integrar en toda clase de básculas de cabezales múltiples, con un sencillo montaje frontal. Esta célula de carga está diseñada para fuerzas nominales comprendidas entre 5 y 100 kg y proporciona resultados precisos, gracias a su clase de precisión C3. La SP8 está construida en aluminio, tiene unos tiempos de oscilación mínimos y acorta notablemente el tiempo necesario para las operaciones de pesaje. Eso la convierte en una opción excelente para todo tipo de operaciones de llenado.

  • Cargas nominales: 5 kg, 8 kg, 15 kg, 30 kg, 50 kg y 100 kg
  • Clase de precisión: C3
  • Grado de protección: IP67

HBMshop

Compacta

  • Dimensiones: 80 x 50 mm.
  • Montaje frontal.

Por su facilidad de montaje, simplifica las sustituciones sin causar paradas de la producción durante las reparaciones.

Segura

  • Con cable de conexión apantallado.
  • Clase de protección IP67 al polvo y al agua.
  • Capaz de efectuar ajustes de excentricidad.
  • La baja sensibilidad a la temperatura garantiza resultados precisos.

Resultados fiables en entornos industriales.

Rentable

  • Fiable y rentable.
  • Tiempos de pesaje cortos, gracias a unos tiempos de oscilación mínimos.

Una solución de pesaje dinámica asequible y con buena eficacia de costes.

SP8 CAD Step files

Descargar archivos STEP CAD para este producto
SP8 Archivos STEP CAD
Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
SP8... - Caractéristiques Technique French
SP8... - Data Sheet English
SP8... - Datenblatt German
Instrucciones de montaje
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Declaration of Conformity
SP8 - Declaración de Conformidad UE Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.