SomatXR MX1609KB-R y MX1609TB-R: amplificadores robustos para medidas dinámicas de temperatura

Los amplificadores SomatXR MX1609KB-R y MX1609TB-R son dos equipos robustos para medir temperaturas con precisión, incluso en entornos difíciles. Están protegidos frente a la penetración de polvo, arena y agua, y resultan ideales para tareas de medición en ensayos de campo móviles. El módulo SomatXR MX1609KB-R es compatible con termopares tipo K y mide temperaturas comprendidas entre -100 y +1300 °C. Por su parte, la versión SomatXR MX1609TB-R se emplea con termopares de tipo T y ofrece una linealidad especialmente alta en el rango -50 °C / +200 °C; dentro de este intervalo de temperatura, su precisión es todavía más alta.

Estos equipos están perfectamente integrados en la familia SomatXR y pueden conectarse con facilidad a otros sistemas ya existentes mediante Ethernet y FireWire. Adicionalmente, pueden utilizarse como una alternativa totalmente funcional en combinación con QuantumX.

  • Precisión: hasta 0,1 °C
  • Frecuencia de muestreo: hasta 600 S/s por canal
  • Entradas de medida: tomas Thermo-Mini tipo K (verde) o tipo T (marrón) con TEDS inalámbrica incorporada (RFID)

Preciso

  • Precisión hasta 0,1 °C.
  • Tratamiento mejorado de la señal, con un punto de medición de comparación directamente en la toma.
  • Filtros activos de paso bajo Bessel y Butterworth.
white check mark in green circle

Resultados con alta exactitud de medida y bajo nivel de ruido.

Ultrarrobustos

  • Protegidos frente a temperaturas extremas, suciedad, golpes, vibraciones, rocío, chorros de agua e inmersión en agua.
  • Grado de protección IP65 e IP67.
  • Alta resistencia a los impactos y vibraciones, conforme a los requisitos de la norma militar MIL 202G.
  • Los canales eléctricamente aislados garantizan una adquisición de datos a prueba de interferencias.
white check mark in green circle

Garantía de medidas fiables, incluso en condiciones adversas.

Versátiles

  • Frecuencias de muestreo hasta 600 S/s por canal.
  • Menos cableado, porque el amplificador se sitúa cerca del punto de medición.
  • Perfecta integración con las familias SomatXR y QuantumX, compatible con numerosas funciones (registrador, conexión a PC, EtherCAT, CAN, etc.).
white check mark in green circle

La disponibilidad de 16 canales y la escalabilidad con módulos adicionales permite efectuar mediciones multidimensionales.

El software ideal: EVIDAS, a solo dos clics de sus resultados de medida

Eche un vistazo al nuevo software de adquisición de datos EVIDAS de HBM! EVIDAS le ofrece:

  • Resultados de medida rápidos
  • Respuesta visual, con un moderno diseño autoexplicativo
  • Capacidad de integración en la nube
  • 4 opciones distintas de configuración de datos
  • Disponible en cinco idiomas: inglés, alemán, chino, japonés y francés

Más información

Documentación

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
German
Japanese
Catálogos
Portuguese
English (US)
German
Japanese
English
Manuales de instrucciones
English
English
English
German
Guías de rápidas
German, English
Accesorios
English
German
English
English
English, German
English, German
English
English, German
English
German
Instrucciones de seguridad
English, German
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma

Productos relacionados

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados