Modernice sus sistemas de automatización con el nuevo acondicionador de señal inteligente ClipX
ClipX es un acondicionador de señal monocanal novedoso y preciso de HBM. Dispone de las interfaces de automatización digitales y analógicas más avanzadas, como PROFINET, EtherCAT®, PROFIBUS, Ethernet/IP™ y Ethernet (TCP/IP), para integrarlo con facilidad en conceptos integrales de control basados en PLC o PC. Una de sus características más específicas es su interfaz web intuitiva, que facilita el manejo, la parametrización y el diagnóstico en condiciones remotas.
Utilice las macros de ePlan y los archivos STEP en 3D que ponemos a su disposición gratuitamente para planificar la configuración de su máquina y los esquemas eléctricos. ¡Verá qué fácil le resulta integrar ClipX en su proyecto de medición!.

Monocanal
- Tecnología de medición precisa y robusta para 7 entradas de sensores.
- Configuración rápida y sencilla, con ayuda de un asistente integrado o de tecnología TEDS.
- Cadena ilimitada de módulos individuales o hasta 6 módulos sincronizados a través del bus de ClipX.

Bus de campo
- PROFINET (RT/IRT), EtherCAT®, PROFIBUS y Ethernet/IP™.
- Ciclos rápidos de hasta 4 kHz.
- Integración sencilla, gracias a los archivos de descripción del dispositivo y a un diccionario interno de objetos.

Automatización
- Conexión Ethernet (TCP/IP) para aplicaciones controladas desde un PC y almacenamiento de datos.
- Canales de cálculo integrados, con operaciones de suma, acceso o controladores PID.
- Ideal para tareas en fabricación de máquinas, bancos de ensayos o monitorización de máquinas y productos.

Salida analógica
- Salida analógica seleccionable (+/- 10 V o 4-20 mA) para tareas de monitorización y control.
- E/S digitales rápidas para alarmas de máquinas.

Interfaz Web
- Prestaciones remotas de manejo, parametrización y diagnosis.
- Definición de la visualización, de forma personalizada y flexible.
- Compatibilidad con toda clase de dispositivos inteligentes, como PC, tablets o teléfonos móviles.
Entre en el mundo digital con ClipX
¡ClipX combina en un solo módulo todas las ventajas de nuestros mejores acondicionadores de señal, como Clip, digiClip, PME y otros!
Con numerosas ventajas:
- La tecnología de medida más avanzada, adaptada a los requisitos de los conceptos de control de maquinaria.
- Líneas de producción más ligeras, con menos códigos de referencia, para que la configuración inicial y la diagnosis resulten más sencillos.
- Mayor rentabilidad en la gestión de activos y las operaciones de ingeniería.
Si, en el pasado, adquirió un acondicionador de señal de HBM, seguramente ahora le interesará modernizar y digitalizar su línea de producción con ClipX.
Los módulos siguientes estarán disponibles hasta 2019. ¡Actualícese ahora!
Clip
| |||
| Módulo 1-AE101 | ![]() | HBMshop | |
| Módulo 1-AE301 | ![]() | HBMshop | |
| Módulo 1-AE301-S6 and 1-AE301-S7 | ![]() | HBMshop | |
| Módulo 1-AE501 |
En el caso de los transductores de desplazamiento WI y WA, puede reemplazarse por un WA con electrónica integrada en el cable o por PMX. | ![]() | HBMshop |
digiClip
| |||
| Módulo 1-DF30DP | ![]() | HBMshop | |
| Módulo 1-DF31DP | ![]() | HBMshop | |
| Módulo 1-DF30CAN | | ||
| Módulo 1-DF31CAN | | ||
| Módulo 1-DF30DN | | ||
| Módulo 1-DF31DN | | ||
PME
| |||
| Módulo 1-MP01 | ![]() | HBMshop | |
| Módulo 1-MP30 / 1-MP30DP | ![]() | HBMshop | |
| Módulo 1-MP55 /1-MP55DP | | ||
| Módulo 1-MP55-IBS | | ||
| Módulo 1-MP60 / 1-MP60DP | | ||
| Módulo 1-MP70DP-S7 | ![]() | HBMshop | |
| Módulo 1-MP55 /1-MP55DP | | ||
MC
| |||
| Módulo 1-MC2a |
(solo en combinación con alojamiento IP65) | ![]() | HBMshop |
| Módulo 1-MC3 and 1-MC3/Z01 |
(solo en combinación con alojamiento IP65) | ![]() | HBMshop |
MGA / ME
| |||
| Módulo 1-ME10 | ![]() | HBMshop | |
| Módulo 1-ME30 / 1-ME30-S8 | ![]() | HBMshop | |
| Módulo 1-ME50 |
Puede reemplazarse en combinacinón con el transductor de desplazamiento WA-T o PMX | ![]() | HBMshop |