Diferencias entre soldar galgas extensométricas y pegarlas con adhesivo
Existen dos técnicas principales para instalar galgas extensométricas: soldarlas y pegarlas con adhesivo. El primero de estos métodos consiste en unir una galga extensométrica soldable a una superficie metálica con un soldador por puntos de resistencia. La otra opción es instalar las galgas extensométricas pegándolas con un adhesivo industrial. En HBM nos suelen consultar cuándo resulta más adecuado un método u otro. Por eso, hemos compilado unas indicaciones básicas con las ventajas cada una de estas técnicas, para facilitar la decisión:
| Ventajas de la soldadura | Ventajas del pegado con adhesivo |
Aplicaciones a bajas temperaturas en las que no se pueden utilizar la mayoría de adhesivos porque el entorno no favorece la polimerización (por ejemplo, en oleoductos). | Los adhesivos rápidos (de curado en frío) aceleran y simplifican la instalación. |
| Baja sensibilidad a la humedad durante la instalación de la galga extensométrica (entornos difíciles).* | Flexibilidad de instalación en superficies complicadas (como superficies radiales o espacios de pequeñas dimensiones). |
| Para aplicaciones a largo plazo en entornos adversos. | Se encuentran disponibles numerosas variantes de galgas extensométricas. |
| No se requiere una máquina de soldadura (más económico en aplicaciones estándar). |
* Es recomendable proteger la galga extensométrica después de la instalación, porque los puntos de soldadura pueden verse afectados por la corrosión.
Soldar y pegar con adhesivos galgas extensométricas con HBM
HBM es un líder mundial en desarrollo y fabricación de galgas extensométricas. Suministramos miles de soluciones de medida, con accesorios adicionales que mejoran las posibilidades de instalación de nuestros componentes.
Disponemos de adhesivos rápidos y de curado en caliente para galgas extensométricas a base de resina fenólica, metacrilato y resina epoxi. Estos materiales son fáciles de manipular y se adaptan bien a los ensayos experimentales y a la fabricación de transductores. Si su aplicación requiere hacer soldaduras, le explicamos cómo soldar correctamente galgas extensométricas.
Le invitamos a explorar nuestro amplio catálogo de galgas extensométricas. Y, si aún desea más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.