Mediciones precisas en un rango de medida notablemente amplio.
El patrón de transferencia de fuerza C15 puede emplearse en calibración, con fuerzas nominales entre 2,5 kN y 1 MN
El patrón de transferencia de fuerza C15 es un transductor robusto (conformidad EMC, a prueba de corrosión, resistente a impactos y vibraciones) capaz de medir fuerzas de cizallamiento con valores nominales entre 2,5 kN y 1 MN. Cumple los requisitos de la clase de precisión 00 según ISO 376 a lo largo de un rango de medida excepcionalmente amplio, que abarca entre el 10% y el 100% de la fuerza nominal.
La señal de salida de este sensor es muy potente, de más de 4 mV/V en las versiones para fuerzas nominales de 25 kN y superiores. Eso permite utilizar todo el rango de medida del amplificador. Estas prestaciones garantizan una alta resolución y una relación señal-ruido excelente.
- Clase de precisión según ISO 376: 00
- Clase de precisión HBM: 0,02…0,05
- Rango de medida nominal: 2,5 kN…1 MN
Dentro de la misma familia, el patrón de transferencia de fuerza U15 es ideal para realizar mediciones de referencia de fuerzas de tracción y compresión.
Clase de precisión máxima
- Cumple los requisitos de la clase 00 según ISO 376 a lo largo de un rango de medida excepcionalmente amplio, entre el 10% y el 100% de la fuerza nominal, para fuerzas de compresión.
- Ajuste de excentricidad: exactitud de medida optimizada, incluso en el caso de medidas con distintas posiciones de montaje o con aplicación de fuerzas excéntricas.
- Puede utilizarse como patrón de transferencia para fuerzas de compresión de hasta 1 MN.
- Señal de salida de muy alta potencia, hasta 4,5 mV/V; a petición, puede ajustarse a 3 mV/V para utilizar todo el margen de entrada del amplificador.
- Excelente relación señal-ruido
Se configura individualmente
- Numerosas opciones fáciles de solicitar, chip TEDS, puentes dobles, ajuste de sensibilidad.
- Se encuentran disponibles prácticos accesorios y piezas de aplicación de fuerza según ISO 376.
- A petición, realizamos calibraciones de su cadena de medida.
- HBM dispone de amplificadores de medida con rangos de entrada que se adaptan idealmente al del transductor C15.
Construya un sistema de medida perfectamente adaptado a su aplicación, con accesorios adecuadamente diseñados, los amplificadores correctos y servicios de calibración.
Rápido y robusto
- Alta rigidez, baja deformación en presencia de carga y buen comportamiento dinámico.
- Solidez: clase de protección IP67 y soldadura estanca.
- Bajo coeficiente de temperatura de la señal cero (TC0) y baja sensibilidad a los gradientes de temperatura.
Fiabilidad en las tareas dinámicas de calibración, dentro y fuera del laboratorio.
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
C15 Archivos STEP CAD | ||
C15 Archivos STEP CAD para accesorios |
Amplia gama de accesorios
- TEDS
- Piezas de aplicación de fuerza según ISO 376
- Diferentes cables de conexión en distintas longitudes prácticas, con conectores; a petición, conectores soldados para conexión al amplificador
Para más información, consulte la ficha técnica.
Una cadena de medida completa: precisión perfecta a un precio perfecto
La combinación del transductor de referencia U15 y el módulo amplificador de medida QuantumX MX238B da como resultado una cadena de medida de precisión con muy buena relación precio-prestaciones. Gracias al diseño modular de los módulos QuantumX, esta cadena de medida se puede ampliar fácilmente a distintas variables de medida adicionales, como temperatura, tensión o ángulo de rotación.
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
C15 - Caractéristiques techniques | French | |||
C15 - Data Sheet | English | |||
C15 - Datenblatt | German | |||
C15 - Prospetto dati | Italian | |||
C15 - 數據表 | Chinese | |||
Manuales de instrucciones | ||||
C15 - User Manual | English, German, French, Italian, Chinese | |||
Accesorios | ||||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
U10M, U10S, U15, C10, C15 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||