1. A continuación, extraiga una de las galgas extensométricas de su envase.

2. Corte un trozo de cordón de teflón de unos 20 mm de longitud del rollo que se suministra, utilizando unas tijeras. Sujete la galga extensométrica con unas pinzas por los hilos de cobre esmaltados e inserte el cordón de teflón en la galga extensométrica cilíndrica. Coloque la galga extensométrica así preparada sobre una superficie limpia.