Actualice su sistema de adquisición de datos MGCplus con un atractivo plan Renove

Por su versatilidad, flexibilidad y carácter modular, el sistema de adquisición de datos MGCplus es uno de los más utilizados en todo el mundo. Además, los expertos de HBM no han dejado de optimizarlo con la tecnología y las innovaciones más avanzadas. Utilice la última tecnología en sus proyectos de medida: cambie su MGCplus antiguo por uno nuevo con funcionalidad añadida.

Aproveche esta oportunidad y benefíciese de:

·         El procesador de comunicaciones CP52 más avanzado

·         Un nuevo tipo de chasis con unidad de display opcional

Benefíciese ahora de la tecnología de medida MGCplus más innovadora y avanzada, con un descuento de hasta el 10%*.

Ir al plan Renove

Atractivas opciones de canje de equipos MGCplus

Módulo MGCplus antiguo que se canjea

Actualización recomendada

Descuento

Procesador de comunicaciones**

1-CP221-CP5210%
1-CP421-CP5210%
Tipo de chasis
1-TG001B, 1-TG001C, 1-TG001D1-TG001E5%
1-TG003B, 1-TG003C, 1-TG003D1-TG003E5%
1-TG009B, 1-TG009C, 1-TG009D1-TG009E5%
1-ER003B, 1-ER003C, 1-ER003D1-ER003E5%
 

**Para hacer una sustitución directa se requiere un chasis de generación D o E y un amplificador de medida de generación B.

¿Por qué debería actualizarse al nuevo MGCplus?

Más prestaciones

  • 512 canales con CANHEAD
  • Device Scan y DHCP de HBM.
  • Sin limitaciones de alimentación.

 

Inversión de futuro

  • Sincronización temporal PTPv2.
  • Compatible con CP42.
  • Protección de su inversión.

 

Un paso por delante

  • Trigger de frecuencia de muestreo con memoria circular interna.
  • E/S digitales para activación (triggers).
  • Funcionalidad multicliente.

Su módulo nuevo está a dos pasos...

1. Contacte con su ingeniero de ventas local para activar su plan Renove.

2. Envíe su procesador de comunicaciones o su chasis antiguo a la oficina de HBK en Darmstadt, junto con el formulario de devolución, y recibirá el modelo más avanzado con un descuento. 

* Oferta válida solo para Europa. Esta oferta no puede canjearse por un importe en efectivo ni puede utilizarse conjuntamente con ninguna otra promoción. Oferta no válida para equipos personalizados. El equipo antiguo debe devolverse a HBK en un plazo de 30 días. HBK podrá retirar o suspender la campaña en cualquier motivo sin previo aviso. El plan Renove solo es aplicable si el cliente acepta realizar el canje de equipos de acuerdo con los criterios de la promoción. En caso de que el cliente no entregue el equipo antiguo, se aplicará el precio sin descuento del equipo nuevo. Para más información acerca de este plan Renove, incluidos los criterios de descuento, póngase en contacto con su centro local de HBK.

¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Green check mark Su oferta individual

Green check mark Consulta técnica gratuita

Green check mark Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados