PW15iA: la primera célula digital con dimensiones SP4
Fácil de instalar, fácil de desarrollar: las dimensiones SP4 simplifican la construcción de sistemas de pesaje. Ahora, este formato tan exitoso se hace digital.
HBM ha convertido el formato SP4 en todo un estándar industrial para células de plataforma, utilizado en todo el mundo. La uniformidad dimensional de estas células de carga proporciona flexibilidad a los fabricantes de maquinaria, básculas e instalaciones, y ahorra tiempo y costes durante el desarrollo. Ahora, con la PW15iA, HBM presenta la primera célula digital del mundo con estas dimensiones tan populares. Es la última adición a una serie formada por seis células de carga HBM con formato SP4, con aplicaciones perfectamente complementarias entre sí: desde tareas de pesaje sencillas hasta automatización de procesos. Según Thomas Langer, Director de producto internacional para Tecnología de pesaje de HBM:
"Esta gama de células de carga con dimensiones normalizadas ofrece ventajas fundamentales a los fabricantes de máquinas y plantas: acorta los tiempos de desarrollo, simplifica la instalación y el diseño, y proporciona una mayor flexibilidad a la hora de equipar los sistemas de pesaje".
A partir de las dimensiones SP4, HBM ha desarrollado productos innovadores, hasta el punto de crear un estándar para células de plataforma en la industria mundial. Con la PW15iA, este formato se ha convertido en digital. La huella o “footprint” define las dimensiones de una célula de carga decisivas para la instalación: las dimensiones de las superficies de tope superior e inferior, la altura, la posición y distancias de las roscas para la conexión atornillada, y los pasos de rosca. De este modo, se puede sustituir una célula de carga por otra que tenga la misma huella sin necesidad de hacer ningún ajuste constructivo. Con ello, los sistemas de pesaje se pueden adaptar fácilmente a distintos requisitos de carga nominal, clase de protección y clase de precisión.




El formato SP4, un éxito en la industria durante décadas
El formato SP4 para células de carga de plataforma se ha consolidado en la industria sobre todo en las últimas dos décadas. Sus dimensiones son las siguientes: 150 mm de longitud, 40 mm de altura y 25 mm de anchura, seis orificios roscados M6 para instalación, más otro orificio M6 con rosca fina para integrar un tope de sobrecarga. HBM utilizó este formato por primera vez en la célula de carga SP4M, que fue presentada a principios de la década de los noventa. Como explica Thomas Langer:
"Es una de las células de carga planas más vendidas del mercado. Ha tenido tanto éxito que otros fabricantes adoptaron las dimensiones de la SP4M y siguen utilizándolas hoy día".
Con la PW15iA de HBM, ahora este formato tan extendido se encuentra disponible en versión digital, lo cual simplifica el desarrollo de sistemas complejos. Sus funciones programadas permiten poner a punto fácilmente aplicaciones automatizadas; por ejemplo, de pesaje de control, llenado y dosificación. Si, en un sistema de llenado, una botella no tiene el peso correcto después de rellenarla, la célula de carga lo detecta de forma automática y envía una señal digital directamente a la unidad de clasificación, que saca de la producción la botella defectuosa. Con ello se elimina el rodeo que supone pasar por la unidad de control. Esta comunicación directa entre el sensor y el actuador resulta mucho más rápida y contribuye a mejorar el rendimiento y la productividad de los sistemas. En último término, ahorra tiempo y costes. Por otro lado, los algoritmos que ya incorpora la célula de carga reducen sustancialmente los tiempos de desarrollo. La parametrización de la célula de carga PW15iA se lleva a cabo con facilidad utilizando el software PanelX de HBM.
Sistemas de pesaje rápidos y económicos
Esta nueva célula de carga digital de plataforma elimina la necesidad de utilizar componentes electrónicos de medida adicionales, como pueden ser los amplificadores de medida. Esa es otra fuente de ahorro, al tiempo que reduce los requisitos de espacio en los armarios eléctricos.
"El formato uniforme de la célula PW15iA tiene una ventaja adicional: ofrece a los ingenieros mecánicos y de plantas la oportunidad de introducir nuevas tecnologías —por ejemplo, de pesaje digital— en paralelo a otros sistemas de eficacia demostrada",
explica Thomas Langer. “Y sin tener que hacer una gran inversión de tiempo, dinero y esfuerzo en un nuevo desarrollo, por ejemplo, de un sistema de pesaje”. Un sistema o una serie de máquinas ya existente puede actualizarse fácilmente con tecnología digital. Básicamente, lo único que hace falta es sustituir una célula de carga analógica por otra digital.




La evolución de una célula de carga digital: primero era hermética, ahora también es digital
La PW15iA es la última adición a una serie evolutiva de HBM, formada por seis células de carga con dimensiones SP4 y aplicaciones perfectamente complementarias entre sí. Gracias a sus dimensiones uniformes, los fabricantes pueden elegir la célula de carga más adecuada a sus requisitos y adaptar sus sistemas a las necesidades de sus clientes:
- La célula de carga SP4M, que dio nombre al formato SP4, es la opción más económica. Se utiliza, por ejemplo, en básculas de correo/paquetería o de comercios. Tiene cargas nominales entre 1 y 200 kg y cuerpo de medición ligero en aluminio.
- La célula de carga de plataforma PW15B tiene un cuerpo de medición de acero resistente a la corrosión. Es idónea para aplicaciones en entornos industriales adversos o en presencia de productos químicos. Admite el uso de productos de limpieza agresivos.
- La célula de carga plana PW15AH destaca por su encapsulado hermético, que le permite soportar condiciones todavía más exigentes; por ejemplo, limpieza a presión. Tiene un grado de protección IP68 / IP69K que le proporciona protección permanente frente a la humedad. Para garantizar la máxima calidad y fiabilidad, HBM somete cada célula a una prueba de más de 100 horas, sumergiéndola en agua a 1 m de profundidad.
- El modelo PW15PH, con encapsulado hermético y protección IP68 / IP69K, también es apto para uso en entornos adversos. En lugar de un cable fijo, dispone de un conector macho herméticamente estanco, que permite instalarla y desmontarla de manera sencilla y flexible.
El modelo PW25 tiene un diseño particularmente fácil de limpiar, conforme con las directrices sobre higiene de sectores como el de alimentación y bebidas. Tiene una protección óptima de grado IP68 / IP69K. Su forma redondeada y su superficie electropulida impiden que se adhiera el polvo y la suciedad.
- La PW15iA es la versión digital de la PW15PH. Con su encapsulado hermético y su grado de protección IP68 / IP69K, combina la solidez de la célula de carga con las ventajas de la tecnología digital, como la transmisión son pérdida de datos a través de CANopen, DeviceNet y RS485. Facilita la automatización de toda clase de procesos, gracias a sus algoritmos preprogramados para básculas de control y aplicaciones de llenado, y a sus dos entradas y salidas digitales para control de eyectores, vibradores y válvulas de llenado.




Más independencia para los ingenieros mecánicos
Las dimensiones normalizadas ofrecen otra ventaja a los fabricantes de máquinas e instalaciones: como el formato SP4 está tan extendido en el sector de la medición, los fabricantes pueden modernizar sus sistemas ya existentes con la tecnología de un líder mundial como HBM. Como subraya Thomas Langer:
"Gracias a nuestra tecnología de galgas extensométricas perfectamente contrastada, nuestras células de carga son el líder mundial en precisión y estabilidad a la temperatura. Y, con productos como la célula PW15iA, estamos adaptando el formato SP4 al futuro digital".
La tecnología digital y el formato SP4 de la célula PW15iA ofrecen grandes ventajas a los ingenieros que desarrollan máquinas, básculas y plantas completas.
La tecnología digital de la nueva célula de carga de plataforma PW15iA ahorra espacio, tiempo y costes
- Automatización rápida y sencilla de procesos, con E/S digitales y funciones programadas para llenado, dosificación y pesaje de control.
- No se necesita electrónica de medición adicional (por ejemplo, amplificadores de medida).
- Transmisión de datos sin pérdidas, señal de medida digital.
- Comunicación directa entre sensores y actuadores, para unos procesos de planta más rápidos y productivos.
Integración rápida, con dimensiones SP4 y el conjunto de órdenes estándar de HBM
- Las dimensiones uniformes SP4 simplifican la digitalización de sistemas de pesaje analógicos.
- Cómoda parametrización de la célula de carga con el intuitivo software PanelX de HBM.
Compatibilidad con otros componentes de pesaje de HBM, gracias al conjunto de órdenes estándar con FIT, PAD y AED.
Robusta e idónea para entornos industriales duros
- Protección permanente frente al polvo y la suciedad, con encapsulado hermético e IP68 / IP69K.
- Cuerpo de acero inoxidable resistente a la corrosión.