- Gracias a su robusta envolvente y su pasividad eléctrica, puede utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas, entornos de alta tensión y campos electromagnéticos intensos.
Sensor óptico de inclinación FS64 newLight para medir pequeñas variaciones angulares
El sensor óptico de inclinación FS64 forma parte de la gama de sensores ópticos newLight. Se trata de un robusto inclinómetro de fibra con rejilla de Bragg (FBG) diseñado para medir variaciones de ángulo muy pequeñas con respecto a la vertical. Este sensor utiliza dos FBG con una configuración simétrica, mediante la cual obtiene una eficaz compensación de la temperatura.
Se puede utilizar en aplicaciones de monitorización muy variadas; por ejemplo, muros de contención, pilotes de puentes, túneles o edificios. Si se utilizan varios sensores, es posible medir inclinaciones en varias direcciones de forma simultánea.
Robusto y reutilizable

Eficaz incluso en entornos agresivos y condiciones adversas, como alta humedad y salinidad.
Estable
- Eficaz compensación de los efectos de temperatura (<3 miligrados/ºC), debido al empleo de dos FBG en configuración simétrica.

Idóneo para mediciones de larga duración con cambios de temperatura.
Compatible
- Se puede conectar sin tensiones a otros transductores FBG y es compatible con la mayoría de interrogadores ópticos.

Rentable, porque permite compartir equipos y utilizar redes de sensores más sencillas.
Seleccione su sensor

FS64 TLS
- Para instalación en superficies verticales.
- Medición de ángulos de ±5 grados.
- Error inducido de temperatura inferior a 3 miligrados/ºC.
- Se puede combinar con otros sensores para efectuar mediciones biaxiales.

Descargue el libro blanco gratuito
Sensores de fibra óptica frente a galgas extensométricas eléctricas convencionales en aplicaciones de monitorización de infraestructuras
- Principios de los sensores FBG
- Longitudes de onda de Bragg
- Aplicaciones de monitorización