- Gracias a su robusta carcasa con protección IP68 y su pasividad eléctrica, puede utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas, entornos de alta tensión y campos electromagnéticos intensos.
Acelerómetro óptico FS65 newLight para bajas frecuencias
El acelerómetro FS65 de la serie de sensores ópticos newLight,con tecnología de fibra con rejilla de Bragg (FBG), es un sensor de vibración de alta precisión diseñado para medir aceleración a frecuencias comprendidas entre 0 y 50 Hz.
Puede trabajar en una gran variedad de aplicaciones de monitorización en presencia de vibraciones de baja frecuencia con amplitudes significativas; por ejemplo, vibraciones de obras civiles inducidas por la carga o vibraciones de cables causadas por el ambiente. Si se utilizan varios acelerómetros, es posible medir vibraciones de forma simultánea a lo largo de distintos ejes.
Seguro y robusto

Eficaz incluso en entornos agresivos y condiciones adversas, como alta humedad y salinidad.
Versátil
- Puede conectarse en serie con otros acelerómetros para obtener medidas biaxiales o triaxiales.

Salida dual para integración en serie.
Alta sensibilidad
- Comportamiento lineal, alta linealidad a la máxima frecuencia.

Alta precisión de medida incluso en materiales con altos niveles de deformación.
Seleccione su sensor

FS65ACC
- Monoaxial.
- Mide aceleraciones de ±10g con frecuencias comprendidas entre 0 y 50 Hz.
- Linealidad < 2%
- Puede combinarse con otros sensores para obtener medidas biaxiales o triaxiales.

Descargue el libro blanco gratuito
Sensores de fibra óptica frente a galgas extensométricas eléctricas convencionales en aplicaciones de monitorización de infraestructuras
- Principios de los sensores FBG
- Longitudes de onda de Bragg
- Aplicaciones de monitorización