Cuando se lleva a cabo un ensayo de deformación estático (1.), la galga extensométrica se puede utilizar en una sola dirección (tensión o compresión) y puede superar el límite de cedencia. Seguirá proporcionando un valor de medición válido en la región de deformación plástica. Los valores máximos figuran en el catálogo en PDF de galgas extensométricas eléctricas, y se expresan como una deformación absoluta (elongación). Los valores de tensión y compresión se especifican por separado. En este tipo de ensayos, las galgas extensométricas de lámina de HBM admiten altas deformaciones, de entre el 1% y el 10%.