Mayor precisión y calibración en tres rangos de medida
Transductor de fuerza CFTplus: precargados, calibrados y con conectores conforme a las normas del mercado
Los transductores de fuerza piezoeléctricos CFTplus se suministran calibrados para tres rangos de medida y pueden utilizarse inmediatamente desde el momento en que se instalan. No requieren un procedimiento de calibración previo. Su sensibilidad está especificada para los tres rangos de medida (1%, 10% y 100%), con el fin de garantizar un rango lo más amplio posible.
El principio de medida piezoeléctrico se adapta perfectamente a este rango de medida extremadamente extendido. Además, permite medir de manera fiable fuerzas muy pequeñas incluso con precargas elevadas.
Los transductores de fuerza de la serie CFTplus se caracterizan por un desplazamiento mínimo, que les proporciona una frecuencia fundamental sumamente elevada. Por todo ello, resultan especialmente aptos para medir procesos rápidos; por ejemplo, procesos de montaje a presión.
Los elementos de medida de fuerza son inmunes a las interferencias electromagnéticas y están fabricados en materiales resistentes a la corrosión.
- Clase de precisión HBM: 0,5
- Fuerza nominal: 25, 50, 70 y 120 kN
Preciso y dinámico
- Tres puntos de calibración: 1%, 10% y 100% de la fuerza nominal.
- Diseño de baja deriva, para ofrecer resultados de alta calidad.
- Alta rigidez y elevada frecuencia fundamental: ideal para uso en aplicaciones dinámicas.

Rango de medida extremadamente amplio y excelente dinámica.
Diseño robusto
- El CFTplus está fabricado íntegramente en materiales inoxidables.
- Grado de protección IP65.
- Inmunidad a las interferencias electromagnéticas.
- Dimensiones de conexión y conectores adaptados a las normas del mercado.

Diseñado para aplicaciones industriales.
Integración sencilla
- El suministro incluye accesorios de montaje, como casquillos roscados y anillos de centrado.
- Conexiones de brida en ambos extremos, para simplificar la instalación.
- Los transductores se suministran precargados y calibrados (no requieren calibración).
- Disponible para cuatro fuerzas nominales (25 kN, 50 kN, 70 kN y 120 kN).
- Se encuentran disponibles prácticos accesorios, así como amplificadores de carga CMD y CMA.

Puesta en servicio rápida.
Planos CAD
| Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
|---|---|---|
| PACEline CFTplus Archivos STEP CAD |
Amplia gama de accesorios
- Distintos cables
- Cajas de suma para conexión de sensores en paralelo
- Elementos de preesfuerzo para facilitar la instalación
- Acoplamiento para prolongación de cable
Documentación de producto CFTplus
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| CFT+ - Caractéristiques techniques | French | |||
| CFT+ - Data sheet | English | |||
| CFT+ - Datenblatt | German | |||
| CFT+ - Prospetto Dati | Italian | |||
| CFT+ - 數據表 | Chinese | |||
| Catálogos | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| Manuales de instrucciones | ||||
| CFT+ - User manual | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Accesorios | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||