Resultados de medida precisos, con estabilidad a largo plazo.
FS70 newLight: fibra con múltiples rejillas de Bragg
Las matrices configurables FS70 consisten en una fibra óptica con varios sensores FBG y un recubrimiento de altas prestaciones, con tecnología de fibra con rejilla de Bragg y con sensores de la serie newLight. Se adaptan de forma óptima a medidas de deformación multipunto en laboratorios y en toda clase de sectores.
Para maximizar los resultados, se pueden configurar con una selección de opciones:
- Número seleccionable de sensores FBG, longitudes de onda y distancias.
- Tipos de cable seleccionables: trenzados, de aramida, blindados y sin cable.
- Tipo de conector seleccionable: FC/APC, SC/APC o sin conector.
Precisión
- Mediciones precisas sobre superficies curvas.
- Estabilidad a largo plazo sin deriva.
- Inmunidad a toda clase de interferencias electromagnéticas.


Resistencia
- Alta resistencia a la fatiga.
- Capacidad de flexión sobresaliente.
- Resistencia a la corrosión en entornos húmedos y salinos.
- Menores necesidades de cableado.


Extremadamente flexibles y aptos para aplicaciones de interior y al aire libre.
Comodidad
- Una única fibra óptica, lista para instalar.
- Fibras ópticas de bajo peso, con menos cableado.
- Idóneo para mediciones híbridas (ópticas y convencionales)


Facilidad de uso y esfuerzo de instalación reducido.
Seleccione su sensor
HBM le ofrece dos tipos de matrices configurables de FBG:
FS70FBG Matriz configurable de FBG
Fibra óptica monomodo con un recubrimiento de altas prestaciones que garantiza una transmisión óptima de la deformación y mejora la estabilidad.
- Hasta 20 sensores FBG con longitudes de onda comprendidas entre 1502,5 nm y 1597,5 nm.
- Hasta 10 m de longitud total de fibra.
- Distancias entre sensores FBG a partir de 0,05 m.
- Cables de conexión de distintos tipos, hasta 20 m de longitud.
Nota: Disponible a petición como sensor personalizado.
FS70PKF Matriz configurable de FBG, fibra con recubrimiento de PEEK
Fibra óptica monomodo con un recubrimiento de altas prestaciones y una capa adicional de PEEK que aporta resistencia adicional.
- Hasta 10 sensores FBG con espacios de 1 m.
- Se pueden combinar dos series de longitudes de onda si se desea un número mayor de puntos de medición o un espaciado menor:
- Longitudes de onda a partir de 1510 nm, cada 10 nm.
- Longitudes de onda a partir de 1515 nm, cada 10 nm.
Cables de conexión de distintos tipos, hasta 20 m de longitud.
Nota: Disponible a petición como sensor personalizado.


Descargue el libro blanco gratuito
Sensores de fibra óptica frente a galgas extensométricas eléctricas convencionales en aplicaciones de monitorización de infraestructuras
- Principios de los sensores FBG
- Longitudes de onda de Bragg
- Aplicaciones de monitorización