Las células FIT7A controlan el peso de cada sobre inmediatamente después de llenarlo. En caso de error en el valor esperado lo descartan, con el consiguiente ahorro de material y envoltorio.
Otros sistemas presentes en el mercado agrupan varios envases o sobres y los pesan fuera de la máquina con una báscula. En caso de incidencia, los sobres intermedios ya están fabricados y no queda más remedio que desecharlos, con la pérdida económica que eso supone.
En cambio, las células de carga FIT7A de 3 kg con interfaz CANopen ayudan a garantizar que el dosificador de líquido o sólido y la máquina trabajen dentro de sus niveles de tolerancia y minimizan el número de descartes y las mermas mediante un control de feedback de llenado.
Manuel Martínez añade,
“Los productos de HBM también simplifican la integración y la implantación de inteligencia en las máquinas. Además, tienen precios competitivos y se acompañan de un servicio técnico excelente, exactamente lo mismo que nos demandan a nosotros nuestros clientes”.