Nuevo sensor de fuerza piezoeléctrico en miniatura PACEline CFTplus con amplio rango de medida
La nueva serie PACEline CFTplus de transductores de fuerza piezoeléctricos es la elección perfecta para hacer mediciones en los sectores de producción y fabricación. Los sensores CFTplus son especialmente idóneos para cubrir rangos de medida muy amplios; por ejemplo, en aplicaciones con prensas.
Los transductores de fuerza piezoeléctricos CFTplus se suministran calibrados para tres rangos de medida y pueden utilizarse inmediatamente desde el momento en que se instalan. No requieren un procedimiento de calibración. Su sensibilidad está especificada para los tres rangos (1%, 10% y 100%), con el fin de garantizar la máxima amplitud.
El principio de medida piezoeléctrico se adapta perfectamente a los rangos de medida muy extendidos. Además, permite medir de manera fiable fuerzas muy pequeñas incluso con precargas elevadas.
Los transductores de fuerza de la serie CFTplus se caracterizan por un desplazamiento mínimo, que les proporciona una frecuencia fundamental sumamente elevada. Por todo ello, resultan especialmente aptos para medir procesos rápidos; por ejemplo, procesos de montaje a presión.
Los elementos de medida de fuerza son inmunes a las interferencias electromagnéticas y están fabricados en materiales resistentes a la corrosión.
HBM comercializa un amplio catálogo de sensores piezoeléctricos, amplificadores de carga y accesorios para medición de fuerza bajo la denominación “PACEline”. Igualmente, ofrece numerosas células de carga con tecnología de galgas extensométricas, disponibles con distintas configuraciones y niveles de precisión. De este modo, los clientes siempre pueden seleccionar la mejor solución posible para la medición de fuerzas, con un solo proveedor.