- Bajo perfil.
- Para tamaños de rosca entre M6 (20 kN) y M42 (2 MN).
- Grado de protección IP68, acero inoxidable y compatibilidad electromagnética probada.
Anillos de medida de fuerza KMRplus con tecnología de galgas extensométricas: 11 fuerzas nominales y grado de protección IP68
Los sensores KMRplus pueden montarse en conexiones roscadas o atornilladas, igual que las arandelas ordinarias. Se encuentran disponibles en versiones para roscas comprendidas entre M6 y M42, y para fuerzas de hasta 2 MN. Los anillos de medida de fuerza KMRplus incorporan galgas extensométricas especiales adaptadas a un rango angular muy amplio, con muy baja sensibilidad a los momentos de flexión. Tienen aplicación tanto en tareas de medida rápidas como estáticas, debido al empleo de tecnología de galgas extensométricas y a su elevada rigidez.
No solo están construidos en acero inoxidable sino que son, además, herméticamente estancos (con grado de protección IP68), aptos por tanto para medir fuerzas en exteriores o en condiciones ambientales exigentes. Ofrecen la máxima inmunidad a las interferencias electromagnéticas, gracias al diseño del cable y el alojamiento del sensor, que forman una jaula de Faraday.
Estos anillos de medida de fuerza garantizan una correcta introducción de la fuerza de compresión. Por otro lado, se pueden suministrar con distintos conectores y diferentes longitudes de cable, para adaptarlos de forma óptima a la tarea de medición concreta.
Los anillos de medida de fuerza KMRplus funcionan según el principio de derivación de fuerzas; por tanto, es preciso calibrarlos después de instalarlos para obtener resultados cuantitativos.
- Clase de precisión HBM: 1
- Fuerza nominal: 20 kN…2 MN
Para toda clase de condiciones

Siempre pueden integrarse: requieren un espacio mínimo, con fuerzas restablecedoras y roscas estándar.
Dinámicos, pero sin deriva
- Basados en tecnología de galgas extensométricas.
- Desplazamientos mínimos.
- Los desplazamientos del orden de µm garantizan una rigidez extremadamente alta.
- Anchos de banda del orden de kHz.

La alternativa a un sensor piezoeléctrico, pero sin deriva: excelentes propiedades dinámicas, con deriva virtualmente nula.
Fáciles de usar
- Distintas longitudes de cable disponibles a petición.
- Conectores para amplificadores de medida estándar de HBM.
- Arandelas de introducción de fuerza para superficies de contacto reducidas.

Para uso inmediato en muchísimas aplicaciones: los anillos KMRplus se adaptan de forma óptima a toda clase de tareas de medida.
KMRplus con arandelas de introducción de fuerza



Arandelas incluidas, disponibles también como repuestos.
Conectores compatibles con los amplificadores de medida HBM

Archivos STEP para CAD 3D de los anillos de medida de fuerza KMRplus
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
KMRplus Archivos STEP CAD | ||
KMRplus Archivos STEP CAD para accesorios |
Disponemos de una amplia gama de accesorios, consulte la hoja de características
- Arandelas de introducción de fuerza disponibles como repuestos.
Documentación técnica e información adicional de producto
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
KMR+ - Caractéristiques techniques | French | |||
KMR+ - Data Sheet | English | |||
KMR+ - Datenblatt | German | |||
KMR+ - Prospetto Dati | Italian | |||
KMR+ - 数据表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Manuales de instrucciones | ||||
KMR+ - Operating Manual | English, German, French, Italian, Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
KMR+ - EU Declaration of Conformity | Multiidioma | |||