HBM lanza una nueva gama de sensores robustos y fiables: línea de sensores de fibra óptica newLight
HBM ha creado newLight: una familia de sensores ópticos dirigida a ingenieros industriales que realizan ensayos de deformación, inclinación, temperatura y aceleración.

newLight: fácil de configurar y con gran versatilidad de aplicación
Los sensores de la familia newLight utilizan tecnología de red de Bragg en fibra (FBG), reflejan los avances en la medición óptica y amplían las ventajas de la anterior gama de productos ópticos de HBM con una oferta exhaustiva de sensores ópticos adaptada a aplicaciones muy variadas. Por ejemplo, validación de vehículos, monitorización de la salud estructural de puentes, grandes edificios o túneles, pruebas de temperatura de baterías y ensayos de durabilidad de aerogeneradores.
Los sensores de red de Bragg en fibra ofrecen importantes ventajas en comparación con los sensores eléctricos: son inmunes a los efectos electromagnéticos de cualquier tipo y resultan estables a largo plazo. Además, no presentan deriva del punto cero gracias a su principio de medición basado en la longitud de onda. Resultan idóneos para los materiales compuestos de fibra de vidrio y carbono, muy utilizados en la actualidad en estructuras sometidas a grandes esfuerzos, como aviones o aerogeneradores.
Los sensores newLight también son capaces de medir rangos muy elevados de deformación y se caracterizan por una mayor estabilidad a largo plazo. Eso permite utilizarlos en aplicaciones de monitorización de salud estructural ya que, aparte de que se instalan de forma rápida y sencilla, son muy resistentes a las condiciones ambientales difíciles, como la humedad, la oxidación o los entornos salinos.
Ventajas de los sensores ópticos
Los sensores de red de Bragg en fibra tienen muchas ventajas con respecto a los sensores eléctricos. Para empezar, son inmunes a los efectos electromagnéticos de cualquier tipo y ofrecen estabilidad a largo plazo. Asimismo, como las medidas se basan en la longitud de onda, no presentan deriva del punto cero. Son muy adecuados para aplicaciones con materiales compuestos de fibra de vidrio y carbono, del tipo de los que se emplean en estructuras sometidas a grandes esfuerzos, como aviones o aerogeneradores.
Más información acerca de newLight en la página web de HBM.
Para más información, póngase en contacto con:
Heather Wilkins
Coordinadora de marketing
Bruel & Kjaer
Teléfono: 01223 389 800
Web: www.bksv.com
Correo electrónico: [email protected]
Acerca de la fusión de Brüel & Kjær, HBM y Prenscia
Las empresas Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) y Brüel & Kjær Sound and Vibration A/S (BKSV), ambas pertenecientes a la matriz británica Spectris plc, fusionaron sus actividades el pasado 1 de enero de 2019.
Más información aquí.