Acondicionador de señal ClipX con servidor OPC UA integrado y conexión a la nube
HBM Test and Measurement (HBM) presenta su primer acondicionador de señal de la serie ClipX con un servidor OPC UA integrado. Utiliza comunicación M2M para la transmisión directa de datos de sensores a una nube con fines de análisis.
En el control de procesos industriales y la automatización de fábricas es indispensable analizar magnitudes de medida mecánicas, como la fuerza, el par, la presión o la temperatura. El amplificador monocanal ClipX es capaz de adquirir esas señales con alta resolución y precisión, facilitando con ello el control y el aseguramiento de la calidad de máquinas y sensores. Asimismo, proporciona información muy valiosa de diagnóstico y errores en relación con el estado de la cadena de medida.
Por otro lado, el protocolo OPC UA se ha convertido en el nuevo estándar de las aplicaciones industriales, debido a su integración en la norma IEEE. Sus puntos fuertes radican en su semántica, que es muy clara, y en su capacidad para transmitir datos utilizando las conexiones Ethernet ya existentes y bien conocidas.

Ventajas de OPC UA
- Integración sencilla de componentes de campo y de sistemas de medición y control.
- Cómoda conexión a una nube y disponibilidad de funciones de análisis para controlar materiales y servicios.
- Implantación de nuevos modelos de negocio; por ejemplo, a través de aplicaciones y servicios para clientes.
Los acondicionadores de señal con OPC UA de la serie ClipX pueden utilizarse tanto en nuevos sistemas como en proyectos de modernización. Es posible interconectar y sincronizar hasta seis módulos ClipX dentro de un sistema amplificador de medición, lo que supone un paso adelante importante en el camino hacia la fábrica digital.
Para más información acerca de ClipX, las aplicaciones del internet de las cosas y el protocolo OPC UA, pulse aquí.