La vida de servicio es muy larga, especialmente a altas temperaturas.
Galgas extensométricas series G y M para fabricantes de transductores: para aplicaciones de alta temperatura
Nuestras rejillas de medición de constantán y Modco, en combinación con láminas portadoras de resina fenólica reforzada con fibra de vidrio, se adaptan perfectamente a las aplicaciones de alta temperatura (por encima de 140 °C).
La serie G combina este material portador con una rejilla de medición de constantán y se suministra de serie con cables de conexión. Se encuentra disponible en pequeñas cantidades aunque, por supuesto, también puede suministrarse en lotes más grandes si es preciso. La serie M representa una adición de altas prestaciones a la gama de galgas extensométricas para fabricantes de transductores de HBM. En este caso, la combinación de una rejilla de medición de Modco y el material portador garantiza una resistencia máxima a la fatiga incluso a altas temperaturas. Nota: La serie M para fabricantes de transductores solo se suministra en diseños a medida.
Robustas y con alta resistencia térmica
- Resistencia a la temperatura sobresaliente.
- Alta resistencia a la deflexión por temperatura.
- Elevado aislamiento galvánico.

Precisas y resistentes
Muy alta rigidez (constante elástica). Transmisión directa de la deformación del cuerpo de medición a la rejilla de medición.
Baja tendencia a la fluencia.

Aptas para transductores con requisitos de exactitud muy exigentes.
Se adaptan a sus necesidades
- Se encuentran disponibles varias versiones estándar con pedidos mínimos de pocas unidades.
- Opcionalmente, se suministran con recubrimiento adhesivo de fábrica (no requieren adhesivo adicional).
- Posibilidad de diseños a medida.

Ideales para adaptarse a soluciones estándar o personalizadas.
Comparación entre las series G y M
Serie G | Serie M | |
| Lámina de la rejilla de medición | Constantán | Modco |
| Material lámina portadora | Resina fenólica (reforzada con fibra de vidrio) | Resina fenólica (reforzada con fibra de vidrio) |
| Factor k | Aprox. 2 | Aprox. 2,2 |
| Intervalo de temperatura de trabajo (estático): | -70 a +200 °C | -200 a +250 °C |
Intervalo de temperatura de trabajo (dinámico): | -200 a +200 °C -328 a +392 °F | -200 a +300 °C -328 a +572 °F |
| Tolerancia de resistencia | ±0,35 % | ±0,3 % |
| Resistencia a la fatiga | ±1200 µm/m | ±2000 µm/m |
| Radio de curvatura mínimo | 3 mm | 5 mm |
Documentación
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| G Series - Data Sheet | English | |||
| G-Serie - Datenblatt | German | |||
| M Serie - Caractéristiques techniques | French | |||
| M Serie - Folha de dados | Portuguese | |||
| M Serie - Hoja de características | Spanish | |||
| M Serie - Prospetto dati | Italian | |||
| M Serie - データシート | Japanese | |||
| M Serie - 數據表 | Chinese | |||
| M Series - Data Sheet | English | |||
| M-Serie - Datenblatt | German | |||
| Catálogos | ||||
| Dehnungsmessstreifen für Hersteller von Messgrößenaufnehmern - Katalog | German | |||
| Strain Gauges for Transducer Manufacturers - Catalog | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||