Gateway Ethernet industrial SomatXR CX27C-R Gateway Ethernet industrial SomatXR CX27C-R | HBM

SomatXR CX27C-R: análisis de datos y automatización en paralelo, a través de EtherCAT® y PROFINET IRT

El gateway a Ethernet industrial SomatXR CX27C-R permite integrar en una cadena de medida hasta 199 señales procedentes de un máximo de 24 módulos SomatXR, con adquisición simultánea en tiempo real. Es una solución ideal para desarrollar bancos de ensayos sencillos o complejos, que deban ser robustos o que tengan requisitos exigentes. Por ejemplo, bancos de pruebas de motores o cadenas cinemáticas.

Gracias a su interfaz con Ethernet industrial, este módulo puede trabajar con ciclos en tiempo real de unos pocos milisegundos, incluso en mediciones distribuidas. En paralelo, el módulo CX27C-R puede transmitir datos vía Ethernet TCP/IP. Cuando se combina con el software de adquisición de datos catman, permite visualizar, analizar y registrar los datos recopilados, con frecuencias de muestreo de hasta 100 kS/s por canal, sin que esto afecte a las tareas de automatización en tiempo real que se llevan a cabo a través de EtherCAT® o PROFINET IRT.

La variedad de opciones de sincronización disponibles, como EtherCAT™, PTPv2, IRIG-B y NTP, facilita la integración de todos los módulos SomatXR en un amplio espectro de entornos de medición. Adicionalmente, el módulo cuenta con una función de automapping, con la que configura automáticamente los canales individuales y que simplifica al máximo el uso.

Extremadamente duradero

  • Clase de protección IP65 / IP67 (polvo y agua).
  • Fiable incluso en presencia de cargas de vibración continuas hasta 10 g.
  • Resistente a impactos hasta 75 g.
  • Utilizable en un amplio intervalo de temperatura, entre -40 °C y +80 °C

Apto para aplicaciones exigentes, como las de los bancos de ensayos de cadenas cinemáticas.

Alta flexibilidad

  • Un solo sistema es capaz de adquirir todas las señales y los sensores habituales.
  • Ciclos en tiempo real de unos pocos milisegundos.
  • Salida vía EtherCAT® o PROFINET IRT, con funcionamiento paralelo en Ethernet.

 

Se integra fácilmente en el banco de ensayos y es idóneo para aplicaciones en tiempo real.

Configuración rápida

  • Configuración automática de canales (automapping).
  • Múltiples opciones de sincronización.
  • Compatibilidad con TEDS.
  • Software de configuración gratuito y fácil de utilizar.

Cómoda integración en otros sistemas gracias al automapping y al uso de TEDS.

Gateway a Ethernet industrial CX27C-R para integración en bancos de ensayos

  • Salida de hasta 199 señales vía EtherCAT o PROFINET IRT.
  • Conexión en paralelo con el software de medida alojado en el PC.
  • Ciclos en tiempo real de unos pocos milisegundos, incluso en entornos distribuidos.

HBMshop   Página de inicio SomatXR

 


Descargar archivos STEP CAD para este producto
SomatXR CX27C-R Archivos STEP CAD
SomatXR CX27C-R Archivos STEP CAD para accesorios

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
SomatXR CX27C-R - Data Sheet English
SomatXR CX27C-R - Datenblatt German
Catálogos
SomatXR - Brochure English
SomatXR - Broschüre German
Manuales de instrucciones
CX27C-R - Bedienungsanleitung German
CX27C-R - User Manual English
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
SomatXR MX Modules - User Manual English
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung German
Guías de rápidas
SomatXR Rugged DAQ - Guía rápida English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Accesorios
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
SomatXR Accessories - Data Sheet English
SomatXR Zubehör - Datenblatt German
Instrucciones de seguridad
SomatXR - Safety Information English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
Tech Notes
SomatXR - Tech Notes English
TECH NOTE: QuantumX / SomatXR Integration into CANape

This TECH NOTE describes how to integrate QuantumX / SomatXR into CANape via standardized XCP-on-Ethernet.

English
TECH NOTE: QuantumX Integration into ControlDesk from dSPACE

This TECH NOTE describes how to integrate QuantumX / SomatXR into ControlDesk software set up as XCP master via standardized XCP-on-Ethernet.

Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.