- No es necesario eliminar la capa de soldadura.
- Tampoco hace falta limpiar las superficies para soldar.
- El cable trenzado se puede soldar directamente al terminal.
Ahorre tiempo y material.
Galgas extensométricas pre-estañadas para transductores
Todas las galgas extensométricas de HBM para fabricantes de transductores se encuentran disponibles en opción "pre-estañada", con superficies para soldar estañadas de fábrica. Esta característica facilita considerablemente otros pasos de preparación, ya que elimina la necesidad de eliminar la capa de óxido y limpiar la superficie para soldar. Como resultado, las soldaduras de hilos de conexión son más eficientes y menos propensas a errores. Y no solo eso: la opción estañada de fábrica abre la posibilidad de automatizar los procesos de soldadura.

Ahorre tiempo y material.

Sus transductores tendrán una calidad más alta y uniforme.

Ahorre costes de material y almacenamiento, y evite el contacto con productos químicos.
Este vídeo le enseña paso a paso cómo soldar un cable trenzado de conexión a una galga extensométrica estañada de fábrica. Estos son los pasos:
Este vídeo le ofrece una comparación directa: a la izquierda de la pantalla verá cómo se conecta una galga extensométrica convencional a sus cables de conexión trenzados. A la derecha podrá ver el proceso de conexión de una galga extensométrica con la opción estañada de fábrica.
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Otros materiales | ||||
| Recommendations for lead-free soldering of strain gages - Information | English, German | |||