“Con el nuevo MXFS llevamos la medición híbrida a un nuevo nivel, ya que combinamos la tecnología óptica y la eléctrica en una misma plataforma, de manera perfectamente complementaria”.
– Cristina Barbosa, Directora de producto, Tecnología óptica, HBK
QuantumX MXFS: integración fiable de medidas ópticas y eléctricas en un mismo sistema
Con QuantumX MXFS, la medición óptica resulta sencilla, flexible y competitiva. Exactamente lo que usted necesita. Le ofrece todas las ventajas de la tecnología óptica BraggMETER y sus filtros. Por ejemplo, la posibilidad de medir con grandes redes de sensores de distintos tipos. O su elevada resistencia a la deformación y la fatiga, o la medición a través de largas distancias de manera fiable y con resultados de alta calidad. Por no hablar de la reducción de costes que ofrece.
Con el nuevo MXFS BraggMETER es posible conectar en serie un máximo de 16 sensores de fibra con rejilla de Bragg (FBG) a cada uno de los 8 conectores ópticos. Y con adquisición de datos en paralelo. En otras palabras, este nuevo módulo sensor de fibra óptica ofrece unos impresionantes 128 canales con adquisición simultánea. Las ventajas son evidentes: no solo se reduce el coste por punto de medición sino también el coste total de propiedad.
El usuario puede seleccionar entre dos modos de funcionamiento:
- Modo de velocidad normal, con una frecuencia de adquisición de 100 S/s. Adecuado para proyectos de monitorización o para ensayos térmicos de componentes.
- Modo de alta velocidad, con una frecuencia de adquisición de 2000 S/s. Idóneo parea monitorización dinámica o análisis experimental de tensiones.
QuantumX MXFS permite integrar una cantidad impresionante de medidas de fibra óptica, de manera precisa y estable. Los sensores FBG son fáciles de instalar, son inmunes a las interferencias electromagnéticas y se pueden utilizar en atmósferas altamente explosivas. Con ellos, es posible medir deformación, temperatura, aceleración, carga e inclinación. En pocas palabras: integrar MXFS equivale a ampliar la precisión y el espectro de posibles aplicaciones de sus medidas.

Combinar la tecnología óptica con la adquisición de datos de QuantumX es muy fácil
El nuevo módulo QuantumX MXFS BraggMETER cumple dos funciones. Por un lado es un interrogador óptico y, por otro, un kit de herramientas de integración con el sistema de adquisición de datos QuantumX, famoso por su fiabilidad, flexibilidad, facilidad de uso, modularidad y precisión. El MXFS puede funcionar como un módulo individual o de forma sincronizada con otros módulos QuantumX.
Ofrece una funcionalidad “Plug and Measure” con la que resulta muy sencillo configurar una cadena de medida precisa y flexible, con los distintos sensores —ópticos y eléctricos— que sean necesarios. Los datos obtenidos por los diferentes sensores utilizados pueden analizarse con el potente software catman® o con cualquier otro software (con ayuda de drivers LabVIEW y API).
Con todas estas posibilidades, es fácil procesar toda la información desde un único sistema.

Fácil integración
- Módulo escalable perteneciente al sistema DAQ QuantumX, de reconocida fiabilidad.
- Sencilla funcionalidad “Plug and Measure”.
- Infinitas combinaciones inteligentes de adquisición de datos.

El módulo MXFS ofrece todas las ventajas de la serie QuantumX; por ejemplo, facilidad de manejo y compatibilidad con el software catman.
Flexible y eficiente
- Permite obtener medidas de grandes redes de sensores desde un solo punto.
- Detección inteligente de picos con frecuencias de adquisición dinámicas.
- Dos modos de adquisición seleccionables (100 S/s y 2000 S/s).

El módulo MXFS ofrece una alta densidad de sensores y tiene aplicaciones multifuncionales.
Resistente y estable
- Medición a larga distancia, incluso en entornos difíciles
- Inmune a las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia.
- Alta resistencia a la deformación y la fatiga, sin deriva del cero.

Alta precisión y exactitud de medida gracias a la tecnología FBG.
Aplicaciones principales de QuantumX MXFS

Ingeniería civil
- Monitorización a corto y largo plazo de puentes, túneles y edificios de gran altura.
- Monitorización de la integridad estructural de grandes tuberías.
- Monitorización en tierra y en alta mar de antorchas y monopilotes.

Industria del automóvil
- Ensayos de durabilidad de chasis, ruedas y puertas, con adquisición móvil de datos de carga en carretera.
- Validación mecánica y ensayos de componentes fabricados en materiales compuestos.
- Ensayos térmicos de motores eléctricos, pilas de combustible, baterías, etc.

Energía eólica
- Monitorización de estado en palas de rotores.
- Monitorización y ensayos de cimentaciones y estructuras, en tierra y en alta mar.
- Integración en sistemas de control de paso de pala individualizado (IPC).
- Pruebas de fatiga y durabilidad.

Ferrocarril
- Monitorización y pruebas de pantógrafos.
- Control de la interacción de la pareja catenaria-pantógrafo.
- Validación y verificación de vehículos.

¿Le interesa la tecnología óptica? ¡Regístrese!
Le mantendremos al día con noticias sobre la tecnología óptica de HBM.
Del sensor al software: la cadena de medida óptica
HBK dispone de un completo catálogo de productos para aplicaciones de monitorización. Los sensores ópticos newLight son idóneos para medir deformación, temperatura, aceleración, carga e inclinación. Además, QuantumX MXFS es compatible con el potente software HBK catman®, aunque también está abierto a otros programas.

QuantumX MXFS + catman: todo un horizonte de posibilidades
Como todos los módulos QuantumX, el MXFS es compatible con el software de adquisición de datos catman, versión 5.4 o superior. Este software es perfecto para visualizar, analizar y almacenar datos durante la medición. Igualmente, permite elaborar informes con posterioridad.
Aunque este software ofrece una enorme variedad de funciones, resulta fácil de utilizar incluso para usuarios poco familiarizados con esta tecnología.
catman puede utilizarse con un módulo MXFS autónomo o dentro de una cadena de medida con la que se adquieren datos a través de distintos módulos QuantumX. En cualquier caso, aporta una serie de ventajas:
- Medición directa de señales ópticas y eléctricas desde una misma interfaz.
- Visualización de datos en múltiples páginas, registro de tareas de medición paralelas, distintos formatos de datos para exportación, grabación de datos local o remota.
- Configuración de sensores, procesamiento de datos y elaboración de informes.
La licencia de catman está incluida en el módulo. No obstante, MXFS está abierto a cualquier otro software a través de drivers para LabVIEW y API.

Introducción a las cadenas de medida ópticas con tecnología de fibra con rejilla de Bragg (FBG)
Libro blanco gratuito
Introducción a las cadenas de medida ópticas con tecnología de fibra con rejilla de Bragg (FBG)
- Cómo elegir los componentes correctos para una solución de monitorización óptica.
- Campos de aplicación de la tecnología FBG.
- Cómo diseñar con facilidad una cadena de medida basada en tecnología de fibra con rejilla de Bragg (FBG).
QuantumX MXFS: avalado por una amplia experiencia en tecnología óptica
¿Sabía que HBK desarrolla interrogadores ópticos desde 2004?
Desde entonces, nuestros expertos no han dejado de mejorarlos, siempre en busca de los mejores resultados de medida posibles.
Este proceso de transformación, aparte de reducir el tamaño y el peso de los interrogadores, ha mejorado sensiblemente su velocidad, su precisión y las aplicaciones en donde pueden emplearse.
Eche un vistazo a la evolución de los interrogadores ópticos y entenderá cómo QuantumX MXFS ha llegado a ser lo que es hoy.


Vamos un paso más allá: servicio y soporte adicional
Nuestro equipo de servicio y soporte le ayudará en todo lo que necesite para sus aplicaciones de ensayo y medición. Le ofrecemos:
Archivos CAD en 3D de QuantumX MXFS
| Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
|---|---|---|
| Archivos STEP CAD |
Documentación
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| QuantumX MXFS DI - Caractéristiques techniques | French | |||
| QuantumX MXFS DI - Data Sheet | English | |||
| QuantumX MXFS DI - Datenblatt | German | |||
| QuantumX MXFS DI - Hoja de características | Spanish | |||
| QuantumX MXFS DI - データシート | Japanese | |||
| QuantumX MXFS DI - 数据表 | Chinese | |||
| QuantumX MXFS SI - Caractéristiques techniques | French | |||
| QuantumX MXFS SI - Data Sheet | English | |||
| QuantumX MXFS SI - Datenblatt | German | |||
| QuantumX MXFS SI - Hoja de características | Spanish | |||
| QuantumX MXFS SI - データシート | Japanese | |||
| QuantumX MXFS SI - 數據表 | Chinese | |||
| Catálogos | ||||
| Optical-Measurement-Solutions - Brochure | French | |||
| Optical-Measurement-Solutions - Flyer | English | |||
| Optical-Measurement-Solutions - Flyer | German | |||
| Optical-Measurement-Solutions - Folheto | Portuguese | |||
| Optical-Measurement-Solutions - Folleto | Spanish | |||
| Optical-Measurement-Solutions - Opuscolo | Italian | |||
| Optical-Measurement-Solutions - 브로셔 | Korean | |||
| Optical-Measurement-Solutions - 小冊 | Chinese | |||
| QuantumX - Brochure | English | |||
| QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
| QuantumX - Broschüre | German | |||
| QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
| QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
| QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
| QuantumX MXFS - Brochure | French | |||
| QuantumX MXFS - Flyer | German | |||
| QuantumX MXFS - Flyer | English | |||
| QuantumX MXFS - Folheto | Portuguese | |||
| QuantumX MXFS - Folleto | Spanish | |||
| QuantumX MXFS - Opuscolo | Italian | |||
| QuantumX MXFS - ブローシャー | Japanese | |||
| QuantumX MXFS - 小冊 | Chinese | |||
| Manuales de instrucciones | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| MXFS QuantumX BraggMETER Module - Bedienungsanleitung | German | |||
| MXFS QuantumX BraggMETER Module - Manual de empleo | Spanish | |||
| MXFS QuantumX BraggMETER Module - Manuel d'utilisation | French | |||
| MXFS QuantumX BraggMETER Module - User Manual | English | |||
| MXFS QuantumX BraggMETER Module - 取扱説明書 | Japanese | |||
| MXFS QuantumX BraggMETER Module - 操作說明 | Chinese | |||
| QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
| QuantumX - Operating Manual | English | |||
| QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
| QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
| QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
| Accesorios | ||||
| QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
| QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
| QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
| QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
| Driver | ||||
|
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Date: 06/2018
|
Version: 4.1.5
|
Size: 11 MB
| Multiidioma | |||
|
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Date: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Size: 12 MB
| Multiidioma | |||
|
HBM Common API 6.3
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Date: 05/2024
|
Version: 6.3
|
Size: 29 MB
| Multiidioma | |||
|
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 03/2024
|
Version: 1.4.0
|
Size: 67 MB
| Multiidioma | |||
|
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multiidioma | |||
|
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multiidioma | |||
| Instrucciones de seguridad | ||||
| MXFS - Safety Instructions | English, German, French | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
| MXFS - CE Declaration of Conformity | Multiidioma | |||
| MXFS - UKCA Declaration of Conformity | Multiidioma | |||
| QuantumX - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
| QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
| QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
| Firmware | ||||
|
MX/CX-Module (C version)
Modules: all C type modules like CX27C/-R and MX471C/-R. Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Date: 11/2024
|
Version: 4.46.32.0-C
|
Size: 114 MB
| Multiidioma | |||
| Software | ||||
|
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 03/2025
|
Version: 5.6.4
|
Size: 484 MB
| Multiidioma | |||
|
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| Multiidioma | |||
|
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Date: 06/2018 | Version: V2.33 | Size: 5 KB | Multiidioma | |||
|
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Date: 07/2023
|
Version: 4.14.1
|
Size: 609 MB
| Multiidioma | |||
| Tech Notes | ||||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multiidioma | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multiidioma | |||
|
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||